Bobine à émission 48-60V AC/DC (SH) • HWX021H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

      Menu
      • Produits
      • Résidentiel
        Offre résidentielle Hager
        Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
        Je découvre
        • Résidentiel
        • Logement collectif
          Offre résidentielle Hager
          Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
          Je découvre
        • Logement connecté
          Offre résidentielle Hager
          Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
          Je découvre
        • Logement individuel
          Offre résidentielle Hager
          Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
          Je découvre
        • Rénovation résidentielle
          Offre résidentielle Hager
          Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
          Je découvre
        • Voir tout
      • Tertiaire
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
        Toutes les réalisations
        • Tertiaire
        • Petit tertiaire
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
          Toutes les réalisations
        • Grand tertiaire
          Nos réalisations
          Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
          Toutes les réalisations
        • Voir tout
      • Outils
        Centre de téléchargement
        Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
        J'accède aux ressources
        • Outils
        • Applications et logiciels
          • App et logiciel Hager Ready
          • App Hager witty
          • App Hager Mood
          • Hager Pilot
          • Configurateur witty
          • Logiciel Hagercad
          • Logiciel Hagercad.net
          • Voir tout
          Centre de téléchargement
          Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
          J'accède aux ressources
        • Brochures
          Centre de téléchargement
          Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
          J'accède aux ressources
        • Objets BIM
          Centre de téléchargement
          Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
          J'accède aux ressources
        • Voir tout
      • Formation
        Nouvelle formation Hagercad
        Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
        Je découvre
        • Formation
        • Réglementation et apports techniques
          Nouvelle formation Hagercad
          Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
          Je découvre
        • Habitat
          Nouvelle formation Hagercad
          Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
          Je découvre
        • Tertiaire
          Nouvelle formation Hagercad
          Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
          Je découvre
        • Maison connectée
          Nouvelle formation Hagercad
          Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
          Je découvre
        • Bâtiments connectés KNX
          Nouvelle formation Hagercad
          Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
          Je découvre
        • Management de l'énergie
          Nouvelle formation Hagercad
          Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
          Je découvre
        • e-Mobilité
          Nouvelle formation Hagercad
          Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
          Je découvre
        • Voir tout
      • Normes
        Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
        Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
        Je me laisse guider
        • Normes
        • NF C 15-100
          Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
          Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
          Je me laisse guider
        • RE2020
          Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
          Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
          Je me laisse guider
        • Décret tertiaire
          Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
          Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
          Je me laisse guider
        • Loi LOM
          Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
          Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
          Je me laisse guider
        • Loi ELAN
          Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
          Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
          Je me laisse guider
        • Décrets BACS
          Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
          Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
          Je me laisse guider
        • Voir tout
      • Aide et tutos
      Trouver un distributeur
      • Voir toutes les catégories
      Compte
      • Catalogue
      • Appa­reillage de tête
      • Disjonc­teurs et inter­rup­teurs de puis­sance
      • Acces­soires hw+ pour disjonc­teurs ouverts et inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs (ACB confi­guré)
      • HWX021H
      Nouveau
      HWX021H - Bobine à émission 48-60V AC/DC (SH)
      HWX021H - Bobine à émission 48-60V AC/DC (SH)
      Nouveau

      Bobine à émission 48-60V AC/DC (SH)

      HWX021H

      HWX021H - Bobine à émission 48-60V AC/DC (SH)
      Nouveau
      HWX021H - Bobine à émission 48-60V AC/DC (SH)
      • Appa­reillage de tête

      Bobine à émission 48-60V AC/DC (SH) HWX021H

      Bobine à émission 48-60V AC/DC pour disjoncteur ou interrupteur de la gamme HW+
      EAN
      3250613232658
      Conditionnement
      1 Pièce
      Prix
      458,28 €
      HT/ Pièce *
      458,28 €
      HT/ Pièce *
      Trouver un distributeur

      You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

      Ajouter à une liste
      Ajouter à une liste

      Connectez-vous pour créer une liste de produits

      Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

      Créer un compte S'identifier
      • Caractéristiques techniques
      • Données environnementales
      • Documents
      • Plus de produits
      Fiche produit

      Caractéristiques techniques

      Puis­sance
      • Consom­ma­tion à l'appel
        250 VA
      • Consom­ma­tion de main­tien
        5 VA
      Sécu­rité
      • Classe de protec­tion (IP)
        IP4X
      Condi­tions d'uti­li­sa­tion
      • Tempé­ra­ture de service
        -25 - 70 °C
      Tension
      • Tension circuit de commande en CA
        48 - 60 V
      • Tension circuit de commande en CC
        48 - 60 V
      • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
        480 V
      • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
        6 000 V

      Données environnementales

      Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

      Conforme à la directive RoHS Oui
      Conformité REACH Oui
      Sans halogène Oui

      Attestations et documents

      Fiche PEP en-GB 2024-06-04
      PDF
      389,67 kB
      REACH declaration HWX021H (english)
      PDF
      103,10 kB
      RoHS declaration HWX021H (english)
      PDF
      103,59 kB

      Documents

      • Image produit

        Image HWX021H | Hager France

        Image produit HWX021H

      • Guide d'installation

        Image 6LE007405Aa_SH_UV_CC_Coils_web.pdf | Hager France

        6LE007405Aa_SH_UV_CC_Coils_web.pdf

        Guide d'installation International 2022-11-09

        PDF
        10,90 MB
        Image Consignes de sécurité | Hager France

        Consignes de sécurité

        -

        PDF
        159,14 kB
        Image ID1_BOBINE-P7_6LE009029Aa.pdf | Hager France

        ID1_BOBINE-P7_6LE009029Aa.pdf

        Guide d'installation International 2023-03-13

        PDF
        2,57 MB
        Image Manuel d’installation | Hager France

        Manuel d’installation

        hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4 / HW6

        PDF
        57,60 MB
        Image Manuel d’installation | Hager France

        Manuel d’installation

        hw+ Disjoncteurs ouverts HW1

        PDF
        56,14 MB
      • Manuel

        Image Catalogue technique | Hager France

        Catalogue technique

        hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6

        PDF
        63,50 MB
      • Déclaration de conformité

        Image Déclaration de conformité en-GB 2025-04-30 | Hager France

        Déclaration de conformité en-GB 2025-04-30

        PDF
        417,83 kB
        Image Déclaration de conformité en-GB 2025-04-30 | Hager France

        Déclaration de conformité en-GB 2025-04-30

        PDF
        413,00 kB
        Image Spare parts and accessories for ACB HW+ | Hager France

        Spare parts and accessories for ACB HW+

        PDF
        512,99 kB
      Plus de documentation

      Découvrez nos autres produits de cette gamme

        5
      • 1
        HTD210H - Afficheur pour disj. Energy h3+ et hw+
        HTD210H
        Afficheur pour disjoncteur boitier moulé Energy h3+
        Prix
        347,94 €
        HT/ Pièce *
        347,94 €
        HT/ Pièce *
      • 2
        HW1C3EH - Châssis HW1 3P (CHA)
        HW1C3EH
        Châssis HW1 3P (CHA)
        Prix
        1 705,20 €
        HT/ Pièce *
        1 705,20 €
        HT/ Pièce *
      • 3
        HW1C4EH - Châssis HW1 4P (CHA)
        HW1C4EH
        Châssis HW1 4P (CHA)
        Prix
        2 024,93 €
        HT/ Pièce *
        2 024,93 €
        HT/ Pièce *
      • 4
        HW2C3SH - Châssis HW2 3 Pôles (CHA)
        HW2C3SH
        Châssis HW2 3 Pôles (CHA)
        Prix
        2 557,80 €
        HT/ Pièce *
        2 557,80 €
        HT/ Pièce *
      • 5
        HW2C4SH - Châssis HW2 4 Pôles (CHA)
        HW2C4SH
        Châssis HW2 4 Pôles (CHA)
        Prix
        3 410,40 €
        HT/ Pièce *
        3 410,40 €
        HT/ Pièce *
      *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

      Catalogue

      • Coffrets et armoires
      • Appareillage de tête
      • Appareillages modulaires
      • Bornes de recharge
      • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
      • Appareillage mural
      • Cheminement de câbles
      • Détecteurs de mouvement et de présence
      • Gestion du bâtiment
      • Interphones et carillons radio
      • Sécurité

      Services et outils

      • Normes
      • Logiciels et documentation
      • Notices et modes d’emploi
      • Formation
      • Presse
      • Actualités
      • Nos réalisations
      • Hager entrepreneur
      • Hager store
      • Centre de téléchargement

      Aide et contact

      • Assistance
      • Contact
      • Showrooms Hager
      • Changer de pays
      • Carrière

      Vous êtes...

      • Installateur
      • Grand installateur
      • Bureau d'études
      • Tableautier
      • Intégrateur
      • Enseignant ou étudiant

       

      Qui est Hager ?

      Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
      Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

      En savoir plus sur Hager

      Entreprise responsable

      Accessibilité : partiellement conforme

      • Médiation
      • Politique de confidentialité
      • Mentions légales
      • Cookies
      • Signaler une vulnérabilité

      Tous droits réservés Hager 2025