Déclencheur électronique version Sentinel LSI HWW451H
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Calibreur 16 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 80 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Protection pôle neutre (np) : référence pour le réglage du tempsTnp identique tr et tsd
-
Protection court retard (std) : temps de non déclenchement25 ms
-
Protection court retard (std) Basse vitesse (LSP) désactivableOui
-
Protection court retard (std) : temporisation (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 400 ms, 600 ms
-
Protection court retard (std) : courant (Isd)1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 6, 8, 10
-
Protection court retard (std) Tolérance ISD10 - 10 %
-
Protection court retard (std) : désactivableOui
-
Protection contre défaut à la terre (I²t): désactivableOui
-
Protection court retard selon courbe I²tOui
-
Protection court retard (std)Oui
-
Alarme de pré-déclenchement (PTA) : temporisation (tp)50 %
-
Alarme de pré-déclenchement (PTA) : seuil de courant (Ip)90 %
-
Alarme de pré-déclenchement (PTA)Oui
-
Protection du neutre (NP) : courant (IN)50 %, 100 %, 200 %
-
Protection (np) : désactivableOui
-
Protection du neutre (NP)Oui
-
Protection contre les courts-circuits (li) : TypeNe peut être réglé séparément, idem tr et tsd
-
Protection court retard (std) : temps maxi déclenchement650 ms
-
Protection instantanés (ii) : temps maxi déclenchement80 ms
-
Protection long retard (ltd) : référence pour le réglage du courantIr1 x Ir2 x In
-
Protection contre les courts-circuits (li) : TypeSans
-
Protection longue durée (ltd) : Plage de courant IR0,36 - 1,0 A
-
Protection long retard (ltd) : temporisation (tr)0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s, 5 s, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s
-
Protection long retard (ltd) : temporisation ajustableOui
-
Protection long retard (ltd) : type de temporisationRéglable
-
Protection long retard (ltd): désactivableNon
-
Protection surcharges long retard (ltd)Oui
-
Protection instantanée (ii) : temps de non déclenchement max.25 ms
-
Protection instantanée (Ii) : crans de réglage1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15
-
Protection instantanée (Ii) : référence pour le réglage du courantIi… x In
-
Protection instantanée (Ii) : désactivableOui
-
Protection instantanée (Ii)Oui
-
Protection instantanée (Ii) Précision15 - 15 %
-
Protection contre défaut à la terre (GF)Non
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesAlarmes, Informations de base, Diagnostics généraux, Mode opérationnel, État marche/arrêt, Diagnostic logiciel
-
Formats de donnéesCustom
-
Volume de données journalier estimé1 KB - 10 KB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HWW451H
Déclencheur électronique version sentinel LSI
PDF -
Guide d'installation
Consignes de sécurité
-
PDF159,14 kB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF56,16 MB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4 / HW6
PDF57,62 MB -
Manuel
Catalogue technique
hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Déclencheurs électroniques sentinel
PDF19,14 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF365,24 kB
Spare parts and accessories for ACB HW+
PDF512,99 kB