Moteur 24V DC HW1 (MO) • HWX701H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            Menu
            • Produits
              • Voir toutes les catégories
              • Coffrets et armoires
                • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
                  • Coffrets gamma+ 13 et 18
                  • Goulotte gamma+ 13 et 18 pour GTL
                  • Coffrets de communication
                  • Coffrets mini vega et vega 12
                  • Coffrets volta
                  • Coffrets mini gamma
                  • Coffrets vector
                  • Accessoires et connections
                • Coffrets de distribution jusqu'à 160 A
                  • Coffrets vega
                  • Coffrets vega D
                • Enveloppes de distribution jusqu'à 630 A
                  • Armoires et coffrets à composer quadro4
                  • Armoires et coffrets monoblocs quadro5
                  • Systèmes d'équipement pour quadro4 et quadro5
                  • Systèmes de distribution pour quadro4 et quadro5
                  • Coffrets univers
                  • Armoires univers
                  • Kits d'équipement univers pour appareils de distribution
                  • Accessoires de câblage univers
                  • Coffrets et armoires étanches orion plus
                • Cellules de distribution jusqu'à 4 000 A
                  • Cellules et accessoires quadro evo
                  • Systèmes d'équipement pour quadro evo
                  • Systèmes de distribution pour quadro evo
                • Enveloppes de distribution extérieur jusqu'à 630A
                  • Armoire KVS pour l'extérieur et système de pose
                  • Portes pour armoire extérieur KVS
                  • Accessoires pour armoire extérieur KVS
                • Connexion
                  • Blocs de jonction
                  • Bornes de jonctions 95mm²
                  • Borniers
                  • Barrettes
                  • Etiquettes de repérage
                  • Bornes et accessoires
                  • Cavaliers raccordement pour jeu de barre
                  • Répartiteurs
                  • Barres de pontage
              • Appareillage de tête
                • Disjoncteurs de branchement différentiels
                  • Disjoncteurs de branchement différentiels
                • Sectionneur porte fusible
                  • Sectionneurs et cartouches
                • Disjoncteurs et interrupteurs de puissance
                  • Disjoncteurs ouverts et interrupteurs-sectionneurs hw+
                  • Accessoires hw+ pour disjoncteurs ouverts et interrupteurs-sectionneurs (ACB configuré)
                  • Accessoires hw+ pour disjoncteurs ouverts et interrupteurs-sectionneurs
                  • Disjoncteurs boîtier moulé
                  • Interrupteurs-sectionneurs boîtier moulé
                  • Accessoires pour disjoncteurs boîtier moulé
                • Relais différentiels et disjoncteurs moteur
                  • Relais différentiels et accessoires
                  • Disjoncteurs moteur et accessoires
                • Interrupteurs-sectionneurs et inverseurs de source
                  • Interrupteurs-sectionneurs
                  • Interrupteurs-sectionneurs avec fusibles
                  • Accessoires pour interrupteurs-sectionneurs
                  • Inverseurs de source manuels
                  • Inverseurs de source motorisés et/ou automatiques
                  • Accessoires pour inverseurs de source
              • Appareillages modulaires
                • Protection modulaire et accessoires
                  • Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire
                  • Interrupteurs différentiels
                  • Disjoncteurs différentiels
                  • Blocs différentiels
                  • Détecteur d'arcs dangereux AFDD
                  • Parafoudres
                • Puissance, commande et signalisation
                  • Interrupteurs, boutons-poussoirs et voyants LED
                  • Sonneries et ronfleurs
                  • Télérupteurs et auxiliaires
                  • Contacteurs J/N et contacteurs de puissance
                  • Prises modulaires, transformateurs et accessoires
                  • Variateurs d'éclairage
                  • Minuterie et relais
                  • Horloge analogique - numérique - KNX
                  • Interrupteur crépusculaire et accessoires
                  • Commutateurs, interrupteurs à clé et accessoires
                  • Interrupteurs modulaires à coupure visible ou apparente
                • Compteurs d'énergie et accessoires
                  • Compteurs d'énergie
                  • Compteurs multifonctions et accessoires
                  • Transformateurs de courant pour systèmes de jeux de barres omnibus et accessoires
                  • Voltmètres, ampèremètres et accessoires
                  • Commutateurs pour voltmètres et ampèremètres
              • Bornes de recharge
                • Bornes de recharge
                  • witty one
                  • witty plus
                  • witty pro
                  • witty start
                  • witty solar
                  • witty share
                  • witty park
                  • witty prise
                • Gestion de l'énergie pour bornes de recharge
                  • Gestionnaire d'énergie non connecté
                  • Gestionnaire d'énergie connecté
                • Accessoires et pièces détachées pour bornes de recharge
                  • Accessoires pour bornes de recharge
                  • Pièces détachées pour bornes de recharge
              • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
                • Gestion de l'énergie pour bornes de recharge
                  • Gestionnaire d'énergie non connecté
                  • Gestionnaire d'énergie connecté
                • Gestionnaire d'énergie flow
                  • witty solar
                  • Gestionnaire d'énergie flow
                  • Accessoires et pièces détachées flow
                  • witty start
                • Solution de monitoring des consommations multi-énergies (agardio.manager) et multi-sites (logiciel stream)
                  • Systèmes de supervision des consommations énergétiques
                  • Compteurs d'énergie compatibles agardio.manager
                  • Accessoires
                • Voltmètres et Ampèremètres
                  • Relais de contrôle
                  • Transformateurs de courant et accessoires
                  • Compteurs d'énergie électrique
                  • Voltmètre, ampèremètre et accessoires
                • Gestion du chauffage
                  • Chauffage Electrique
                  • Chauffage Eau-chaude
              • Appareillage mural
                • gallery
                  • Mécanismes
                  • Enjoliveurs
                  • Plaques
                  • Supports et boites saillie
                  • Goulottes
                  • Accessoires
                  • Antibactérien
                  • Packaging chantier
                • essensya
                  • Mécanismes
                  • Plaques
                  • Supports et boites saillie
                  • Accessoires
                  • Packaging chantiers
                • 1930
                  • Mécanismes
                  • Enjoliveurs
                  • Plaques
                  • Accessoires
                • cubyko
                  • cubyko - associable
                  • cubyko - complet en saillie
                  • cubyko - complet encastré
                  • cubyko leaf - complet en saillie
                • ateha
                  • ateha - associable
                  • ateha - complet
              • Cheminement de câbles
                • Moulures et plinthes
                  • Moulures ateha
                  • Supports appareillage ateha
                  • Appareillage associable ateha
                  • Plinthes SL
                  • Supports d'appareillage SL
                  • Accessoires plinthe LED
                  • Moulure d'angles
                • Goulottes de distribution
                  • Goulottes de distribution lifea
                  • Goulottes pour climatisation et pompes à chaleur
                  • Goulottes de distribution appareillables
                  • Chemin de câbles suspendu
                  • Goulottes résistantes au feu
                • Goulottes d'installation
                  • Goulottes d'installation GBD et GBA
                  • Supports d'appareillages pour goulottes GBD et GBA
                  • Goulottes encastrées BKIS
                  • Accessoires pour GBD et GBA
                • Caniveaux et boîtes de sol
                  • Boîtes de sol
                  • Goulottes acier
                  • Caniveaux de sol
                  • Passages de plancher
                  • Supports d'installation et appareillage
                • Colonnes et colonnettes
                  • Colonnes
                  • Colonettes
                • Nourrices
                  • Nourrices à équiper
                • Appareillage et boîtes de montage
                  • Appareillage gallery
                  • Boîtes de montage
                • Equipement des armoires
                  • Goulottes de câblage BA7
                  • Goulottes de câblage sans halogène
                  • Lyres de câblage flexibles
                  • Accessoires et outils
                  • Couvercles et jonctions
              • Détecteurs de mouvement et de présence
                • Détecteurs intérieurs et extérieurs
                  • Détecteurs plafond
                  • Détecteurs muraux
                • Projecteur à LED
                  • Projecteur avec capteur
                  • Projecteur sans capteur
                • Accessoires pour détecteurs de présence et de mouvement
                  • accessoires de montage
                  • commandes à distance
              • Gestion du bâtiment
                • Produits système KNX
                  • Passerelles de communication KNX
                  • Alimentations basse tension
                • Produits Radio Hager
                  • Solution coviva
                  • commandes et actionneurs Quicklink radio
                • Interfaces de visualisation et de commande pour installation KNX Hager
                  • Solution domovea
                • Actionneurs Hager pour installation dans un bâtiment connecté
                  • Actionneurs de commutation
                  • Commande de chauffage
                  • Actionneurs Dali
                  • Commande d'éclairage
                  • Actionneurs pour volets et stores
                  • Commande de chauffage
                • Produits d'entrée
                  • Appareillage mural intérieur
                  • Appareillage mural extérieur
                  • Thermostats
                  • Détecteurs de présence et mouvement
                  • Stations météorologiques
                  • Entrées binaires
                  • Horloges digitales
                  • Produits de mesure
                • Accessoires pour installation KNX
                  • Accessoires pour installation KNX
              • Interphones et carillons radio
                • Interphones radio
                  • Packs interphone radio
                  • Accessoires interphone radio
                • Carillons radio
                  • Packs interphone radio
              • Sécurité
                • Alarmes radio
                  • Alarme logisty alma
                  • Alarme sepio
                  • Piles et batteries
                • Détection incendie domestique
                  • Détecteur avertisseur autonome de fumée
                  • Détecteur avertisseur de fumée et de chaleur radio
            • Résidentiel
              Offre résidentielle Hager
              Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
              Je découvre
              • Résidentiel
              • Logement collectif
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement connecté
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement individuel
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Rénovation résidentielle
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Tertiaire
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
              Toutes les réalisations
              • Tertiaire
              • Petit tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Grand tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Voir tout
            • Outils
              Centre de téléchargement
              Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
              J'accède aux ressources
              • Outils
              • Applications et logiciels
                • App et logiciel Hager Ready
                • App Hager witty
                • App Hager Mood
                • Hager Pilot
                • Configurateur witty
                • Logiciel Hagercad
                • Logiciel Hagercad.net
                • Voir tout
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Brochures
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Objets BIM
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Voir tout
            • Formation
              Nouvelle formation Hagercad
              Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
              Je découvre
              • Formation
              • Réglementation et apports techniques
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Habitat
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Tertiaire
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Maison connectée
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Bâtiments connectés KNX
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Management de l'énergie
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • e-Mobilité
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Normes
              Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
              Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
              Je me laisse guider
              • Normes
              • NF C 15-100
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • RE2020
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décret tertiaire
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi LOM
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi ELAN
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décrets BACS
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Voir tout
            • Aide et tutos
            Trouver un distributeur
            Compte
            • Catalogue
            • Appa­reillage de tête
            • Disjonc­teurs et inter­rup­teurs de puis­sance
            • Acces­soires hw+ pour disjonc­teurs ouverts et inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs (ACB confi­guré)
            • HWX701H
            Recherches en cours
            Image Filtre | Hager France Filtre
            Image Filtre | Hager France Filtre
            ProduitsAfficher

            Catalogue Hager

            Retrouvez toute l'offre Hager pour le résidentiel et le tertiaire dans notre catalogue Hager 2020/2021.

            Je télécharge le catalogue Hager

            Hager Ready, l'assistant digital des électriciens

            Mieux qu'un logiciel de schéma électrique ! Hager Ready vous permet de faire votre relevé de chantier, et vos étiquettes de repérage , directement sur votre chantier avec votre smartphone.

            Je découvre l'application Hager Ready

            Nos produits les plus consultés

            5
            1
            HWY965H - Module de communication Modbus RTU
            HWY965H
            Module de Communication RTU
            Prix
            426,30 €
            HT/ Pièce *
            426,30 €
            HT/ Pièce *
            2
            HW1C4EH - Châssis HW1 4P (CHA)
            HW1C4EH
            Châssis HW1 4P (CHA)
            Prix
            2 024,93 €
            HT/ Pièce *
            2 024,93 €
            HT/ Pièce *
            3
            HWY089H - Capot Bouton Poussoir HW1 (PBC)
            HWY089H
            Capot Bouton Poussoir HW1 (PBC)
            Prix
            373,02 €
            HT/ Pièce *
            373,02 €
            HT/ Pièce *
            4
            HWX042H - Contact auxiliaire HW2/4 (AX)
            HWX042H
            Contact auxiliaire additionnel HW2/4 (AX)
            Prix
            79,94 €
            HT/ Pièce *
            79,94 €
            HT/ Pièce *
            5
            HWX002H - Moteur de rechargement 48-60V AC 50/60Hz HW1 (MO)
            HWX002H
            Moteur de rechargement 48-60V AC 50/60Hz HW1 (MO)
            Prix
            1 918,35 €
            HT/ Pièce *
            1 918,35 €
            HT/ Pièce *
            HWX701H - Moteur de rechargement 24V DC HW1 (MO)
            HWX701H - Moteur de rechargement 24V DC HW1 (MO)

            Moteur de rechargement 24V DC HW1 (MO)

            HWX701H

            HWX701H - Moteur de rechargement 24V DC HW1 (MO)
            HWX701H - Moteur de rechargement 24V DC HW1 (MO)
            • Appa­reillage de tête

            Moteur de rechargement 24V DC HW1 (MO) HWX701H

            Moteur de rechargement des ressorts 24V DC pour disjoncteur ou interrupteur HW1 de la gamme HW+
            EAN
            3250613235420
            Conditionnement
            1 Pièce
            Prix
            1 918,35 €
            HT/ Pièce *
            1 918,35 €
            HT/ Pièce *
            Trouver un distributeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              9,60 A
            Tension
            • Type de tension d'ali­men­ta­tion
              DC
            • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
              450 V
            • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
              6 000 V
            • Tension circuit de commande en CC
              24 - 24 V
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -25 - 70 °C

            Données environnementales

            Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui
            Sans halogène Oui

            Attestations et documents

            Fiche PEP en-GB 2024-03-01
            PDF
            395,43 kB
            REACH declaration HWX701H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HWX701H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Image HWX701H | Hager France

              Image produit HWX701H

            • Guide d'installation

              Image 6LE007406Aa_MO_Spring_Charging_Motor_HW1_web.pdf | Hager France

              6LE007406Aa_MO_Spring_Charging_Motor_HW1_web.pdf

              Guide d'installation International 2022-11-09

              PDF
              9,90 MB
              Image Consignes de sécurité | Hager France

              Consignes de sécurité

              -

              PDF
              159,14 kB
              Image Manuel d’installation | Hager France

              Manuel d’installation

              hw+ Disjoncteurs ouverts HW1

              PDF
              56,14 MB
            • Manuel

              Image Catalogue technique | Hager France

              Catalogue technique

              hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6

              PDF
              63,50 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Déclaration de conformité en-GB 2024-12-02 | Hager France

              Déclaration de conformité en-GB 2024-12-02

              PDF
              549,18 kB
              Image Déclaration de conformité en-GB 2024-12-02 | Hager France

              Déclaration de conformité en-GB 2024-12-02

              PDF
              544,97 kB
              Image Spare parts and accessories for ACB HW+ | Hager France

              Spare parts and accessories for ACB HW+

              PDF
              512,99 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              HTD210H - Afficheur pour disj. Energy h3+ et hw+
              HTD210H
              Afficheur pour disjoncteur boitier moulé Energy h3+
              Prix
              347,94 €
              HT/ Pièce *
              347,94 €
              HT/ Pièce *
            • 2
              HW1C3EH - Châssis HW1 3P (CHA)
              HW1C3EH
              Châssis HW1 3P (CHA)
              Prix
              1 705,20 €
              HT/ Pièce *
              1 705,20 €
              HT/ Pièce *
            • 3
              HW1C4EH - Châssis HW1 4P (CHA)
              HW1C4EH
              Châssis HW1 4P (CHA)
              Prix
              2 024,93 €
              HT/ Pièce *
              2 024,93 €
              HT/ Pièce *
            • 4
              HW2C3SH - Châssis HW2 3 Pôles (CHA)
              HW2C3SH
              Châssis HW2 3 Pôles (CHA)
              Prix
              2 557,80 €
              HT/ Pièce *
              2 557,80 €
              HT/ Pièce *
            • 5
              HW2C4SH - Châssis HW2 4 Pôles (CHA)
              HW2C4SH
              Châssis HW2 4 Pôles (CHA)
              Prix
              3 410,40 €
              HT/ Pièce *
              3 410,40 €
              HT/ Pièce *
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

            Catalogue

            • Coffrets et armoires
            • Appareillage de tête
            • Appareillages modulaires
            • Bornes de recharge
            • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
            • Appareillage mural
            • Cheminement de câbles
            • Détecteurs de mouvement et de présence
            • Gestion du bâtiment
            • Interphones et carillons radio
            • Sécurité

            Services et outils

            • Normes
            • Logiciels et documentation
            • Notices et modes d’emploi
            • Formation
            • Presse
            • Actualités
            • Nos réalisations
            • Hager entrepreneur
            • Hager store
            • Centre de téléchargement

            Aide et contact

            • Assistance
            • Contact
            • Showrooms Hager
            • Changer de pays
            • Carrière

            Vous êtes...

            • Installateur
            • Grand installateur
            • Bureau d'études
            • Tableautier
            • Intégrateur
            • Enseignant ou étudiant

             

            Qui est Hager ?

            Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
            Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

            En savoir plus sur Hager

            Entreprise responsable

            Accessibilité : partiellement conforme

            • Médiation
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Tous droits réservés Hager 2025