Bobine à fermeture 200-250V AC/DC (CC) • HWX028HSA | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            Menu
            • Produits
            • Résidentiel
              Offre résidentielle Hager
              Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
              Je découvre
              • Résidentiel
              • Logement collectif
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement connecté
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement individuel
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Rénovation résidentielle
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Tertiaire
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
              Toutes les réalisations
              • Tertiaire
              • Petit tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Grand tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Voir tout
            • Outils
              Centre de téléchargement
              Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
              J'accède aux ressources
              • Outils
              • Applications et logiciels
                • App et logiciel Hager Ready
                • App Hager witty
                • App Hager Mood
                • Hager Pilot
                • Configurateur witty
                • Logiciel Hagercad
                • Logiciel Hagercad.net
                • Voir tout
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Brochures
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Objets BIM
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Voir tout
            • Formation
              Nouvelle formation Hagercad
              Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
              Je découvre
              • Formation
              • Réglementation et apports techniques
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Habitat
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Tertiaire
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Maison connectée
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Bâtiments connectés KNX
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Management de l'énergie
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • e-Mobilité
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Normes
              Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
              Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
              Je me laisse guider
              • Normes
              • NF C 15-100
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • RE2020
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décret tertiaire
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi LOM
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi ELAN
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décrets BACS
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Voir tout
            • Aide et tutos
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Compte
            • Catalogue
            • Appa­reillage de tête
            • Disjonc­teurs et inter­rup­teurs de puis­sance
            • Acces­soires hw+ pour disjonc­teurs ouverts et inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs
            • HWX028HSA
            HWX028HSA - Bobine à fermeture 200-250V AC/DC (CC) (pièce détachée)
            HWX028HSA - Bobine à fermeture 200-250V AC/DC (CC) (pièce détachée)

            Bobine à fermeture 200-250V AC/DC (CC) (pièce détachée)

            HWX028HSA

            HWX028HSA - Bobine à fermeture 200-250V AC/DC (CC) (pièce détachée)
            HWX028HSA - Bobine à fermeture 200-250V AC/DC (CC) (pièce détachée)
            • Appa­reillage de tête

            Bobine à fermeture 200-250V AC/DC (CC) (pièce détachée) HWX028HSA

            Bobine à fermeture 200-250V AC/DC pour disjoncteur ou interrupteur de la gamme HW+ (pièce détachée)
            EAN
            3250613246372
            Conditionnement
            1 Pièce
            Outils de conception
            • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
            Prix
            458,28 €
            HT/ Pièce *
            458,28 €
            HT/ Pièce *
            Trouver un distributeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Puis­sance
            • Consom­ma­tion à l'appel
              200 VA
            • Consom­ma­tion de main­tien
              5 VA
            Sécu­rité
            • Classe de protec­tion (IP)
              IP4X
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -25 - 70 °C
            Tension
            • Tension circuit de commande en CA
              200 - 250 V
            • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
              480 V
            • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
              6 000 V
            • Caté­gorie de surten­sion selon IEC 60947-1
              2

            Données environnementales

            Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui
            Sans halogène Oui

            Attestations et documents

            Fiche PEP en-GB 2024-06-04
            PDF
            389,67 kB
            REACH declaration HWX028HSA (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HWX028HSA (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Image HWX028HSA | Hager France

              Image produit HWX028HSA

            • Guide d'installation

              Image 6LE007405Aa_SH_UV_CC_Coils_web.pdf | Hager France

              6LE007405Aa_SH_UV_CC_Coils_web.pdf

              Guide d'installation International 2022-11-09

              PDF
              10,90 MB
              Image Consignes de sécurité | Hager France

              Consignes de sécurité

              -

              PDF
              159,14 kB
              Image ID1_BOBINE-P7_6LE009029Aa.pdf | Hager France

              ID1_BOBINE-P7_6LE009029Aa.pdf

              Guide d'installation International 2023-03-13

              PDF
              2,57 MB
              Image Manuel d’installation | Hager France

              Manuel d’installation

              hw+ Disjoncteurs ouverts HW1

              PDF
              56,14 MB
              Image Manuel d’installation | Hager France

              Manuel d’installation

              hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4 / HW6

              PDF
              57,60 MB
            • Manuel

              Image Catalogue technique | Hager France

              Catalogue technique

              hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6

              PDF
              63,50 MB
            • Outils

              Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

              Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

              Le logiciel de conception de tableaux électriques.

              URL
            • Déclaration de conformité

              Image Déclaration de conformité en-GB 2025-04-30 | Hager France

              Déclaration de conformité en-GB 2025-04-30

              PDF
              417,83 kB
              Image Déclaration de conformité en-GB 2025-04-30 | Hager France

              Déclaration de conformité en-GB 2025-04-30

              PDF
              413,00 kB
              Image Spare parts and accessories for ACB HW+ | Hager France

              Spare parts and accessories for ACB HW+

              PDF
              512,99 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              HWW466HSA - Calibreur In= 800A  (pièce détachée)
              HWW466HSA
              Calibreur In= 800A
              Prix
              53,29 €
              HT/ Pièce *
              53,29 €
              HT/ Pièce *
            • 2
              HWW467HSA - Calibreur In= 1000A (pièce détachée)
              HWW467HSA
              Calibreur In= 1000A
              Prix
              53,29 €
              HT/ Pièce *
              53,29 €
              HT/ Pièce *
            • 3
              HWW468HSA - Calibreur In= 1250A (pièce détachée)
              HWW468HSA
              Calibreur In= 1250A
              Prix
              53,29 €
              HT/ Pièce *
              53,29 €
              HT/ Pièce *
            • 4
              HWW469HSA - Calibreur In= 1600A (pièce détachée)
              HWW469HSA
              Calibreur In= 1600A
              Prix
              53,29 €
              HT/ Pièce *
              53,29 €
              HT/ Pièce *
            • 5
              HWW470HSA - Calibreur In= 2000A (pièce détachée)
              HWW470HSA
              Calibreur In= 2000A
              Prix
              53,29 €
              HT/ Pièce *
              53,29 €
              HT/ Pièce *
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

            Catalogue

            • Coffrets et armoires
            • Appareillage de tête
            • Appareillages modulaires
            • Bornes de recharge
            • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
            • Appareillage mural
            • Cheminement de câbles
            • Détecteurs de mouvement et de présence
            • Gestion du bâtiment
            • Interphones et carillons radio

            Services et outils

            • Normes
            • Logiciels et documentation
            • Notices et modes d’emploi
            • Formation
            • Presse
            • Actualités
            • Nos réalisations
            • Hager entrepreneur
            • Hager store
            • Centre de téléchargement

            Aide et contact

            • Assistance
            • Contact
            • Showrooms Hager
            • Changer de pays
            • Carrière

            Vous êtes...

            • Installateur
            • Grand installateur
            • Bureau d'études
            • Tableautier
            • Intégrateur
            • Enseignant ou étudiant

             

            Qui est Hager ?

            Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
            Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

            En savoir plus sur Hager

            Entreprise responsable

            Accessibilité : partiellement conforme

            • Médiation
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Tous droits réservés Hager 2025