Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 1000A 4P Débrochable pour TU sentinel Energy HW1M410DE
Configurer le produit
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Alimentation DC 1 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 8 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 6 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 6 produit(s) disponible(s) -
Bobine à fermeture 6 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour les fonctions 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant nominal IN1 000 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-255 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-255 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-255 kA
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres25 000
-
Nombre contact auxiliaire inverseur4
-
Tension assignée d'isolement1 000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12 000 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Résistance interne50 µΩ
-
Nombre de pôles4
-
Type de boitierDébrochable
-
Type de pôles4P4D
-
Temps de réponse à la fermeture45 ms
-
Puissance dissipée en entrée110,20 W
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesAlarmes, Informations de base, Gestion de l'énergie d'appareil, Diagnostics généraux, Diagnostic réseau, Mode opérationnel, État marche/arrêt, Diagnostic logiciel
-
Formats de donnéesMODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
-
Volume de données journalier estimé< 1 KB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HW1M410DE
Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 1000A 4P Débrochable pour TU sentinel Energy
PDF -
Mode d'emploi
Guide de maintenance utilisateur
hw+ Disjoncteur ouvert HW1
PDF209,74 MB
Manuel d'aide au dépannage
Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB -
Guide d'installation
Consignes de sécurité
-
PDF159,14 kB
Manuel d'installation rapide
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF14,24 MB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF56,16 MB -
Annexe produit
Table Modbus pour sentinel Energy
hw+ Disjoncteurs sentinel Energy
XLS378,50 kB -
Guide de démarrage utilisateur final
Démarrage
Réglage initial du déclencheur sentinel Energy
PDF572,09 kB -
Manuel
Catalogue technique
hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
Guide utilisateur
hw+ Communication Modbus sentinel Energy
PDF6,25 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF30,42 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Déclencheurs électroniques sentinel Energy
PDF16,52 MB -
Fiche de données de sécurité
Guide de cybersécurité
hw+ Disjoncteurs sentinel Energy HW1, HW2 et HW4
PDF1,07 MB -
Guide
Manuel d’utilisation
h3+/hw+ Afficheur déporté HTD210H
PDF6,86 MB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA
Version du 1 Août 2025
PDF442,09 kB
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Version du 3 Avril 2023
PDF553,64 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF374,09 kB