
Châssis HW1 4P (CHA) HW1C4EH
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Alimentation DC 1 produit(s) disponible(s)
-
bobine à émission 2 produit(s) disponible(s)
-
Bobine à fermeture 3 produit(s) disponible(s)
-
Déclencheur à sous-tension 3 produit(s) disponible(s)
-
Position du commutateur des équipements auxiliaires 3 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 17 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée d'isolement1 000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12 000 V
-
Catégorie de surtension selon IEC 60947-12
-
Courant assigné nominal1 600 A
-
Type de pôles4P
-
Adapté au montage sur jeux de barreOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Consignes de sécurité
-
PDF159,14 kBManuel d'installation rapide
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF36,02 MBManuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF56,14 MB -
Manuel
Catalogue technique
hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MBManuel d’utilisation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF30,42 MB -
Déclaration de conformité
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Version du 3 Avril 2023
PDF553,64 kBDéclaration de conformité en-GB 2025-03-31
PDF477,08 kBDéclaration de conformité en-GB 2025-03-31
PDF621,08 kB