Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 800A 4P Débrochable pour TU sentinel HW1M408DB
Configurer le produit
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Déclencheur à sous-tension 6 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 6 produit(s) disponible(s) -
commande motorisée 10 produit(s) disponible(s) -
Position du commutateur des équipements auxiliaires 8 produit(s) disponible(s) -
Couvercle 3 produit(s) disponible(s) -
Type d'accessoire ou d'auxiliaire intégré au produit 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant nominal IN800 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-255 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-255 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-255 kA
-
Endurance électrique en nombre de cycles6 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres25 000
-
Tension assignée d'isolement1 000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12 000 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Résistance interne50 µΩ
-
Nombre de pôles4
-
Nombre de pôles protégé4
-
Type de boitierDébrochable
-
Type de pôles4P4D
-
Temps de réponse à la fermeture45 ms
-
Puissance dissipée en entrée64,60 W
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesMesure électrique, Mesure électrique détaillée, Diagnostics généraux, Mode opérationnel, Diagnostic logiciel
-
Formats de donnéesCustom
-
Volume de données journalier estimé< 1 KB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HW1M408DB
Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 800A 4P Débrochable pour TU sentinel
PDF -
Mode d'emploi
Guide de maintenance utilisateur
hw+ Disjoncteur ouvert HW1
PDF209,74 MB
Manuel d'aide au dépannage
Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB -
Guide d'installation
Consignes de sécurité
-
PDF159,14 kB
Manuel d'installation rapide
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF14,24 MB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF56,16 MB -
Manuel
Catalogue technique
hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF30,42 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Déclencheurs électroniques sentinel
PDF19,14 MB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA
Version du 1 Août 2025
PDF442,09 kB
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Version du 3 Avril 2023
PDF553,64 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF374,09 kB