Interrupteur Ouvert HW1 1600A 4P Débrochable HW1W416DS
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Alimentation DC 1 produit(s) disponible(s)
-
commande motorisée 10 produit(s) disponible(s)
-
bobine à émission 6 produit(s) disponible(s)
-
Bobine à fermeture 6 produit(s) disponible(s)
-
Déclencheur à sous-tension 6 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 54 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal1 600 A
-
Courant de courte durée admissible Icw t=1 S 220 - 240 V AC selon IEC 60947-355 kA
-
Courant de courte durée admissible Icw t=1 S 380 - 415 V AC selon IEC 60947-355 kA
-
Nombre de pôles4
-
Type de boitierDébrochable
-
Tension assignée d'isolement1 000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12 000 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Température de service-25 - 70 °C
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Consignes de sécurité
-
PDF159,14 kBManuel d'installation rapide
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF36,02 MBManuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF56,14 MB -
Manuel
Catalogue technique
hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MBManuel d’utilisation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF30,42 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-03-20
PDF408,27 kBDéclaration de conformité en-GB 2025-03-20
PDF403,57 kB