Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 800A 4P Fixe pour TU sentinel HW1M408FB
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Type d'accessoire ou d'auxiliaire intégré au produit 6 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 6 produit(s) disponible(s) -
commande motorisée 10 produit(s) disponible(s) -
Position du commutateur des équipements auxiliaires 6 produit(s) disponible(s) -
Couvercle 3 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal800 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-255 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-255 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-255 kA
-
Endurance électrique en nombre de cycles8 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres30 000
-
Tension assignée d'isolement1 000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12 000 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Résistance interne25 µΩ
-
Nombre de pôles4
-
Type de boitierProduit complet
-
Temps de réponse à la fermeture45 ms
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit HW1M408FB
Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 800A 4P Fixe pour TU sentinel
PDF -
Guide d'installation
Consignes de sécurité
-
PDF159,14 kB
Manuel d'installation rapide
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF36,02 MB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF56,14 MB -
Manuel
Catalogue technique
hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF30,42 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Déclencheurs électroniques sentinel
PDF19,14 MB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA
Version du 1 Août 2025
PDF442,09 kB
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Version du 3 Avril 2023
PDF553,64 kB
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Version du 1 Août 2025
PDF436,86 kB