The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Détec­teur d'arcs dange­reux AFDD
    • ARC732F
    EAN
    3250610002261
    Conditionnement
    1 Pièce
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Détec­teur d'arcs dange­reux AFDD

    Disjoncteur détecteur d'arcs 1P+N 3kA C-32A 2 Modules ARC732F

    Prix
    339,48 €
    HT/ Pièce *
    339,48 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Disjoncteur détecteur d'arcs 1P+N 3kA C-32A 2 Modules

    ARC732F

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Rail de phase 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Rail de phase
    • KB163P

      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M

      11,78 € HT  / Pièce*
    • KB163N

      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 13M

      11,78 € HT  / Pièce*
    • KB163PG

      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 18M

      13,62 € HT  / Pièce*
    • KB163NG

      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 18M

      13,62 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      32 A
    • Courant assigné à -25°C
      38,3 A
    • Courant assigné à -20°C
      37,73 A
    • Courant assigné à -15°C
      37,15 A
    • Courant assigné à -10°C
      36,58 A
    • Courant assigné à -5°C
      36,01 A
    • Courant assigné à 0°C
      35,44 A
    • Courant assigné à 5°C
      34,86 A
    • Courant assigné à 10°C
      34,29 A
    • Courant assigné à 15°C
      33,72 A
    • Courant assigné à 20°C
      33,15 A
    • Courant assigné à 25°C
      32,57 A
    • Courant assigné à 30°C
      32 A
    • Courant assigné à 35°C
      31,56 A
    • Courant assigné à 40°C
      31,13 A
    • Courant assigné à 45°C
      30,69 A
    • Courant assigné à 50°C
      30,25 A
    • Courant assigné à 55°C
      29,81 A
    • Courant assigné à 60°C
      29,38 A
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
      3 kA
    Archi­tec­ture
    • Courbe
      C
    • Nombre de pôles
      2
    • Type de pôles
      1P+N
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      3 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne basse
      1,90 -1,90 Nm
    • Couple de serrage
      1,90 -1,90 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      6,41 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 60 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 70 °C
    Endu­rance
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      4 000
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      2 000
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Dimen­sions
    • Hauteur
      93,40 mm
    • Largeur
      35,50 mm
    • Profon­deur
      70 mm
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Raccor­de­ment
    • Section trans­ver­sale de la borne infé­rieure avec vis, pour conduc­teurs flexibles
      1 - 10 mm²
    • Section trans­ver­sale de la borne infé­rieure avec vis, pour conduc­teurs rigides
      1 - 16 mm²
    • Section trans­ver­sale de la borne supé­rieure avec vis, pour conduc­teurs flexibles
      1 - 10 mm²
    • Section trans­ver­sale de la borne supé­rieure avec vis, pour conduc­teurs rigides
      1 - 16 mm²
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Infor­ma­tions de base, Diag­nos­tics géné­raux, Mode opéra­tionnel
    • Formats de données
      BLE
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      < 1 KB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Non
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-08-29
    PDF
    394,60 kB
    Déclaration REACH ARC732F
    PDF
    Rapport RoHS ARC732F
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ARC732F | Hager France

      Image produit ARC732F

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ARC732F | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ARC732F

      Disjoncteur détecteur d'arcs dangereux 32A Courbe C 3kA

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation fr-FR 2024-03-12 | Hager France

      Guide d'installation fr-FR 2024-03-12

      PDF
      764,98 kB
    • Flyer

      Image Flyer_AFDD - Protecteur d'arc | Hager France

      Flyer_AFDD - Protecteur d'arc

      Flyer fr-FR 2024-09-11

      PDF
      1,07 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Licence de produit

      Image Licence de produit International 2026-10-20 | Hager France

      Licence de produit International 2026-10-20

      PDF
      30,70 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      274,44 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ARC706F - Disjoncteur détecteur d&#039;arcs 1P+N 3kA C-6A 2 Modules
      ARC706F
      Disjoncteur détecteur d'arcs dangereux 6A Courbe C 3kA
      Prix
      351,67 €
      HT/ Pièce *
      351,67 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ARC710F - Disjoncteur détecteur d&#039;arcs 1P+N 3kA C-10A 2 Modules
      ARC710F
      Disjoncteur détecteur d'arcs dangereux 10A Courbe C 3kA
      Prix
      319,84 €
      HT/ Pièce *
      319,84 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ARC240F - Bloc détecteur d&#039;arcs dangereux 40A pour disjoncteur 1P+N
      ARC240F
      Bloc détecteur d'arcs dangereux 40A pour disjoncteur 1P+N
      Prix
      423,98 €
      HT/ Pièce *
      423,98 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ARC725F - Disjoncteur détecteur d&#039;arcs 1P+N 3kA C-25A 2 Modules
      ARC725F
      Disjoncteur détecteur d'arcs dangereux 25A Courbe C 3kA
      Prix
      333,11 €
      HT/ Pièce *
      333,11 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      BDD240F - Bloc Diff détecteur d&#039;arcs dangereux 40A 30mA Type F pour disjoncteur 1P+N
      BDD240F
      Bloc Différentiel détecteur d'arcs dangereux 40A 30mA Type F pour disj. 1P+N
      Prix
      606,98 €
      HT/ Pièce *
      606,98 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026