Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 13M KB163N
EAN
3250613720025
Conditionnement
50 Pièces
Prix
10,47 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal63 A
Architecture
-
Nombre de pôles1
Dimensions
-
Longueur228 mm
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
Raccordement
-
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
Capacité
-
Nombre de modules13
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochures techniques & CCTP
GTL - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21
PDF854,27 kB -
Brochure
Brochure - Coffret
Brochure fr-FR 2022-01-04
PDF6,28 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-09-20
PDF316,17 kB
Plus de documentation