Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 18M KB163NG

EAN
3250613720032
Conditionnement
20 Pièces
11,91 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Architecture
  • Nombre de pôles
    1
Dimensions
  • Longueur
    228 mm
Tension
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V
Raccordement
  • Section de raccordement en câble rigide
    10 mm²
Capacité
  • Nombre de modules
    13

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024