The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels
    • ADH720F
    EAN
    3250611062660
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
    • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels

    Disjoncteur différentiel 1P+N 3kA C-20A 30mA type Haute Immunité ADH720F

    Prix
    348,59 €
    HT/ Pièce *
    348,59 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Disjoncteur différentiel 1P+N 3kA C-20A 30mA type Haute Immunité

    ADH720F

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Télé­com­mande à ferme­ture auto­ma­tique des auxi­liaires 1 produit(s) disponible(s)
    • Cache-­borne 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Télé­com­mande à ferme­ture auto­ma­tique des auxi­liaires
    • Cache-­borne
    • MZ905

      Auxiliaire de télécommande

      0,00 € HT  / *
    • AZ010

      Cache bornes plombable jaune pour disjoncteur différentiel 2m

      9,35 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P+N
    • Nombre de pôles protégé
      1
    • Courbe
      C
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      A HI
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP2X
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      3 kA
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      240 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      240 - 240 V
    • Caté­gorie de surten­sion selon IEC 60947-1
      3
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      20 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
      30 mA
    • Courant assigné à -25°C
      22,70 A
    • Courant assigné à -20°C
      22,50 A
    • Courant assigné à -15°C
      22,20 A
    • Courant assigné à -10°C
      22 A
    • Courant assigné à -5°C
      21,80 A
    • Courant assigné à 0°C
      21,50 A
    • Courant assigné à 5°C
      21,30 A
    • Courant assigné à 10°C
      21 A
    • Courant assigné à 15°C
      20,80 A
    • Courant assigné à 20°C
      20,50 A
    • Courant assigné à 25°C
      20,30 A
    • Courant assigné à 30°C
      20 A
    • Courant assigné à 35°C
      19,80 A
    • Courant assigné à 40°C
      19,60 A
    • Courant assigné à 45°C
      19,40 A
    • Courant assigné à 50°C
      19,20 A
    • Courant assigné à 55°C
      19 A
    • Courant assigné à 60°C
      18,80 A
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
      1
    • Valeur du seuil mini / max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en AC
      1,13 - 1,45 A
    • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1
      3 kA
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      6,60 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Alti­tude max.
      2 000 m
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 40 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 70 °C
    • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      Tous climats
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,10 - 2,10 Nm
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,10 - 2,10 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bicon­nect
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      2 000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      2 000
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      68 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    Déclaration REACH ADH720F
    PDF
    Rapport RoHS ADH720F
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ADH720F | Hager France

      Image produit ADH720F

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ADH720F | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ADH720F

      Disjoncteur différentiel 1P+N 3kA C-20A 30mA type A HI

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2018-12-06

      PDF
      224,68 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ADX460C - Disjoncteur différentiel 10A 4P 10kA Courbe C 30mA type A 4 modules
      ADX460C
      Disjoncteur différentiel 4P 10kA C-10A 30mA type A
      Prix
      825,77 €
      HT/ Pièce *
      825,77 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ADC839F - Disjoncteur différentiel 32A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type AC 60Hz 2 modules
      ADC839F
      Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-32A 30mA type AC 60Hz
      Prix
      343,61 €
      HT/ Pièce *
      343,61 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ADC420F - Disjoncteur différentiel 20A 3P+N 6-10kA Courbe C 30mA type AC 5 modules
      ADC420F
      Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 20A 30mA type AC
      Prix
      612,82 €
      HT/ Pièce *
      612,82 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ADC416F - Disjoncteur différentiel 16A 3P+N 6-10kA Courbe C 30mA type AC 5 modules
      ADC416F
      Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 16A 30mA type AC
      Prix
      605,82 €
      HT/ Pièce *
      605,82 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ADC827F - Disjoncteur différentiel 20A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type AC 60Hz 2 modules
      ADC827F
      Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-20A 30mA type AC 60Hz
      Prix
      325,22 €
      HT/ Pièce *
      325,22 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026