The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reillages modu­laires
  • Protec­tion modu­laire et acces­soires
  • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels
  • ADC833F
  • Appa­reillages modu­laires

Disjoncteur différentiel 25A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type AC 60Hz 2 modules ADC833F

Le disjoncteur différentiel Hager ADC833F assure la protection contre les surintensités et les fuites de courant à la terre jusqu'à 30 milliampères dues à un défaut d'isolement. Adapté pour les installations tertiaires, il offre une capacité de coupure de 4,5kA et un courant nominal de 25 ampères. Le type AC détecte les courants alternatifs de défaut, garantissant la protection des biens, des personnes ainsi que la conformité aux normes en vigueur.
EAN
3250611063735
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
303,62 €
HT/ Pièce *
303,62 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Disjoncteur différentiel 25A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type AC 60Hz 2 modules

ADC833F

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (11)
    • Rail de phase 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
    • Télé­com­mande à ferme­ture auto­ma­tique des auxi­liaires 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • Cache-­borne 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Rail de phase
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Télé­com­mande à ferme­ture auto­ma­tique des auxi­liaires
    • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion
    • Cache-­borne
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Acces­soires pour barres omnibus
    • KDN263B

      Barre de pontage 2P 63A fourche 10mm² 57M

      134,55 € HT  / Pièce*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      136,97 € HT  / Pièce*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      139,75 € HT  / Pièce*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      129,83 € HT  / Pièce*
    • MZ905

      Auxiliaire de télécommande

      0,00 € HT  / *
    • MZ212

      Bobine à seuil 230V AC

      383,81 € HT  / Pièce*
    • AZ010

      Cache bornes plombable jaune pour disjoncteur différentiel 2m

      8,56 € HT  / Pièce*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      85,25 € HT  / Pièce*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      80,34 € HT  / Pièce*
    • KZN023

      Bouchon latéral pour barres de pontage 2P et 3P

      3,15 € HT  / Pièce*
    • KZN024

      Bouchon latéral pour barre de pontage 4P

      3,15 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P+N
    • Courbe
      C
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      AC
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,10 - 2,10 Nm
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,10 - 2,10 Nm
    • Couple de serrage
      2,10 - 2,10 Nm
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bicon­nect
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      4,50 kA
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      240 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      240 - 240 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      25 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
      30 mA
    • Courant assigné à -25°C
      28,20 A
    • Courant assigné à -20°C
      27,90 A
    • Courant assigné à -15°C
      27,60 A
    • Courant assigné à -10°C
      27,40 A
    • Courant assigné à -5°C
      27,10 A
    • Courant assigné à 0°C
      26,80 A
    • Courant assigné à 5°C
      26,50 A
    • Courant assigné à 10°C
      26,20 A
    • Courant assigné à 15°C
      25,90 A
    • Courant assigné à 20°C
      25,60 A
    • Courant assigné à 25°C
      25,30 A
    • Courant assigné à 30°C
      25 A
    • Courant assigné à 35°C
      24,80 A
    • Courant assigné à 40°C
      24,50 A
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
      1
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 3 appa­reils juxta­posés
      0,95
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 4 et 5 appa­reils juxta­posés
      0,90
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 6 appa­reils juxta­posés
      0,85
    • Valeur du seuil mini / max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en AC
      1,13 - 1,45 A
    • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1
      4,50 kA
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      9,30 W
    Fréquence
    • Fréquence
      60 - 60 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Alti­tude max.
      2 000 m
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 40 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 70 °C
    • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      Tous climats
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      2 000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      2 000
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      68 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2025-11-26
    PDF
    1,33 MB
    Hager déclaration REACH ADC833F
    PDF
    Hager Rapport RoHS ADC833F
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ADC833F | Hager France

      Image produit ADC833F

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ADC833F | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ADC833F

      Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-25A 30mA type AC 60Hz

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ADC827F - Disjoncteur différentiel 20A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type AC 60Hz 2 modules
      ADC827F
      Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-20A 30mA type AC 60Hz
      Prix
      298,02 €
      HT/ Pièce *
      298,02 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ADC839F - Disjoncteur différentiel 32A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type AC 60Hz 2 modules
      ADC839F
      Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-32A 30mA type AC 60Hz
      Prix
      314,87 €
      HT/ Pièce *
      314,87 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      AFC420F - Disjoncteur différentiel 20A 3P+N -10kA Courbe C 300mA type AC 5 modules
      AFC420F
      Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 20A 300mA type AC
      Prix
      544,67 €
      HT/ Pièce *
      544,67 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ADC410F - Disjoncteur différentiel 10A 3P+N 6-10kA Courbe C 30mA type AC 5 modules
      ADC410F
      Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 10A 30mA type AC
      Prix
      548,34 €
      HT/ Pièce *
      548,34 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ADC416F - Disjoncteur différentiel 16A 3P+N 6-10kA Courbe C 30mA type AC 5 modules
      ADC416F
      Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 16A 30mA type AC
      Prix
      555,17 €
      HT/ Pièce *
      555,17 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2025