The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels
    • ADX470C
    Le disjoncteur différentiel Hager ADX470C assure la protection contre les surintensités et les fuites de courant à la terre jusqu'à 30 milliampères dues à un défaut d'isolement. Adapté pour les installations tertiaires, il offre une capacité de coupure de 10kA et un courant nominal de 20 ampères. Le type A détecte les défauts à composantes alternative, continue, garantissant la protection des biens, des personnes ainsi que la conformité aux normes en vigueur.
    EAN
    3250611015314
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
    • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels

    Disjoncteur différentiel 20A 4P 10kA Courbe C 30mA type A 4 modules ADX470C

    Prix
    755,59 €
    HT/ Pièce *
    755,59 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Disjoncteur différentiel 20A 4P 10kA Courbe C 30mA type A 4 modules

    ADX470C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (12)
    • Rail de phase 3 produit(s) disponible(s)
    • Inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour les fonc­tions 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
    • Télé­com­mande à ferme­ture auto­ma­tique des auxi­liaires 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Rail de phase
    • Inter­ve­rouillage
    • Acces­soires pour les fonc­tions
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Télé­com­mande à ferme­ture auto­ma­tique des auxi­liaires
    • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • KDN463B

      Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm² 57M

      219,42 € HT  / Pièce*
    • KB463C

      Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 24M

      117,99 € HT  / Pièce*
    • KB463A

      Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 12M

      51,18 € HT  / Pièce*
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      26,17 € HT  / Pièce*
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      9,25 € HT  / Pièce*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      140,40 € HT  / Pièce*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      143,25 € HT  / Pièce*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      133,08 € HT  / Pièce*
    • MZ905

      Auxiliaire de télécommande

      0,00 € HT  / *
    • MZ212

      Bobine à seuil 230V AC

      393,41 € HT  / Pièce*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      87,39 € HT  / Pièce*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      82,35 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      20 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
      30 mA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
      10 kA
    • Courant assigné à -25°C
      23,80 A
    • Courant assigné à -20°C
      23,50 A
    • Courant assigné à -15°C
      23,20 A
    • Courant assigné à -10°C
      22,90 A
    • Courant assigné à -5°C
      22,50 A
    • Courant assigné à 0°C
      22,20 A
    • Courant assigné à 5°C
      21,80 A
    • Courant assigné à 10°C
      21,50 A
    • Courant assigné à 15°C
      21,10 A
    • Courant assigné à 20°C
      20,80 A
    • Courant assigné à 25°C
      20,40 A
    • Courant assigné à 30°C
      20 A
    • Courant assigné à 35°C
      19,60 A
    • Courant assigné à 40°C
      19,10 A
    • Courant assigné à 45°C
      18,60 A
    • Courant assigné à 50°C
      18,20 A
    • Courant assigné à 55°C
      17,70 A
    • Courant assigné à 60°C
      17,20 A
    • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1
      7,50 kA
    Archi­tec­ture
    • Courbe
      C
    • Nombre de pôles
      4
    • Posi­tion du neutre
      Gauche, Droite
    • Type de pôles
      4P
    • Nombre de pôles protégé
      4
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      A
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Tension
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Valeur rigi­dité diélec­trique du circuit prin­cipal
      2 kV
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      10 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2 - 2 Nm
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2 - 2 Nm
    • Couple de serrage
      2 - 2 Nm
    • Posi­tion de montage du produit 360°
      Oui
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bicon­nect
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 40 °C
    Dimen­sions
    • Hauteur
      84 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profon­deur
      70 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      11,70 W

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    Hager déclaration REACH ADX470C
    PDF
    Rapport RoHS ADX470C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ADX470C | Hager France

      Image produit ADX470C

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ADX470C | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ADX470C

      Disjoncteur différentiel 4P 10kA C-20A 30mA type A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager France

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-09-23

      PDF
      378,93 kB
      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-03-03

      PDF
      790,55 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ADC847F - Disjoncteur différentiel 40A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type AC 60Hz 2 modules
      ADC847F
      Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-40A 30mA type AC 60Hz
      Prix
      338,39 €
      HT/ Pièce *
      338,39 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ADC410F - Disjoncteur différentiel 10A 3P+N 6-10kA Courbe C 30mA type AC 5 modules
      ADC410F
      Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 10A 30mA type AC
      Prix
      562,05 €
      HT/ Pièce *
      562,05 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ADX466C - Disjoncteur différentiel 16A 4P 10kA Courbe C 30mA type A 4 modules
      ADX466C
      Disjoncteur différentiel 4P 10kA C-16A 30mA type A
      Prix
      754,19 €
      HT/ Pièce *
      754,19 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ADC420F - Disjoncteur différentiel 20A 3P+N 6-10kA Courbe C 30mA type AC 5 modules
      ADC420F
      Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 20A 30mA type AC
      Prix
      575,62 €
      HT/ Pièce *
      575,62 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ACC816F - Disjoncteur différentiel 16A 1P+N 4,5-6kA Courbe C 10mA type AC 1 module
      ACC816F
      Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5-6kA courbe C - 16A 10mA type AC
      Prix
      509,65 €
      HT/ Pièce *
      509,65 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2025