Disj.dif 1P+N 4.5kA C-40A 30mA AC 60Hz • ADC847F | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            Menu
            • Produits
            • Résidentiel
              Offre résidentielle Hager
              Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
              Je découvre
              • Résidentiel
              • Logement collectif
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement connecté
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement individuel
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Rénovation résidentielle
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Tertiaire
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
              Toutes les réalisations
              • Tertiaire
              • Petit tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Grand tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Voir tout
            • Outils
              Centre de téléchargement
              Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
              J'accède aux ressources
              • Outils
              • Applications et logiciels
                • App et logiciel Hager Ready
                • App Hager witty
                • App Hager Mood
                • Hager Pilot
                • Configurateur witty
                • Logiciel Hagercad
                • Logiciel Hagercad.net
                • Voir tout
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Brochures
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Objets BIM
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Voir tout
            • Formation
              Nouvelle formation Hagercad
              Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
              Je découvre
              • Formation
              • Réglementation et apports techniques
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Habitat
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Tertiaire
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Maison connectée
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Bâtiments connectés KNX
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Management de l'énergie
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • e-Mobilité
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Normes
              Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
              Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
              Je me laisse guider
              • Normes
              • NF C 15-100
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • RE2020
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décret tertiaire
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi LOM
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi ELAN
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décrets BACS
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Voir tout
            • Aide et tutos
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Compte
            • Catalogue
            • Appa­reillages modu­laires
            • Protec­tion modu­laire et acces­soires
            • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels
            • ADC847F
            ADC847F - Disjoncteur différentiel 40A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type AC 60Hz 2 modules
            ADC847F - Disjoncteur différentiel 40A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type AC 60Hz 2 modules
            ADC847F - Disjoncteur différentiel 40A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type AC 60Hz 2 modules
            ADC847F - Disjoncteur différentiel 40A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type AC 60Hz 2 modules
            ADC847F - Disjoncteur différentiel 40A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type AC 60Hz 2 modules

            Disjoncteur différentiel 40A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type AC 60Hz 2 modules

            ADC847F

            ADC847F - Disjoncteur différentiel 40A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type AC 60Hz 2 modules
            ADC847F - Disjoncteur différentiel 40A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type AC 60Hz 2 modules
            ADC847F - Disjoncteur différentiel 40A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type AC 60Hz 2 modules
            ADC847F - Disjoncteur différentiel 40A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type AC 60Hz 2 modules
            ADC847F - Disjoncteur différentiel 40A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type AC 60Hz 2 modules
            • Appa­reillages modu­laires

            Disjoncteur différentiel 40A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type AC 60Hz 2 modules ADC847F

            Le disjoncteur différentiel Hager ADC847F assure la protection contre les surintensités et les fuites de courant à la terre jusqu'à 30 milliampères dues à un défaut d'isolement. Adapté pour les installations tertiaires, il offre une capacité de coupure de 4,5kA et un courant nominal de 40 ampères. Le type AC détecte les courants alternatifs de défaut, garantissant la protection des biens, des personnes ainsi que la conformité aux normes en vigueur.
            EAN
            3250611063759
            Conditionnement
            1 Pièce
            Outils de conception
            • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
            Prix
            325,25 €
            HT/ Pièce *
            325,25 €
            HT/ Pièce *
            Trouver un distributeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)
            • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
            • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 2 produit(s) disponible(s)
            • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion 1 produit(s) disponible(s)
            • Télé­com­mande à ferme­ture auto­ma­tique des auxi­liaires 2 produit(s) disponible(s)
            • Voir plus 4 autre(s) produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Bloc de contact auxi­liaire
            • bobine à émis­sion
            • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
            • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion
            • Télé­com­mande à ferme­ture auto­ma­tique des auxi­liaires
            • Cache-­borne
            • Rail de phase
            • Acces­soires pour barres omnibus
            • MZ201

              Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

              79,15 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ202

              Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

              83,99 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ203

              Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

              127,91 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ204

              Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

              137,68 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ205

              Bobine manque tension 48V DC

              138,50 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ206

              Bobine manque tension 230V AC

              134,94 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ212

              Bobine à seuil 230V AC

              378,13 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ905

              Auxiliaire de télécommande

              445,63 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ911

              Auxiliaire de télécommande et de réarmement automatique

              650,26 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • AZ010

              Cache bornes plombable jaune pour disjoncteur différentiel 2m

              8,43 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KDN263B

              Barre de pontage 2P 63A fourche 10mm² 57M

              132,56 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KZN023

              Bouchon latéral pour barres de pontage 2P et 3P

              3,10 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KZN024

              Bouchon latéral pour barre de pontage 4P

              3,10 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Archi­tec­ture
            • Type de pôles
              1P+N
            • Courbe
              C
            Sécu­rité
            • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
              AC
            • Classe de protec­tion (IP)
              IP20
            Instal­la­tion, montage
            • Couple de serrage nominal borne basse
              2,10 - 2,10 Nm
            • Couple de serrage nominal borne haute
              2,10 - 2,10 Nm
            • Couple de serrage
              2,10 - 2,10 Nm
            • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
              Borne à vis
            • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
              Borne bicon­nect
            Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
            • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
              4,50 kA
            Connec­ti­vité
            • Type de raccor­de­ment
              Borne à vis
            Tension
            • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
              500 V
            • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
              4 000 V
            • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
              240 V
            • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
              240 - 240 V
            • Type de tension d'ali­men­ta­tion
              AC
            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              40 A
            • Courant diffé­ren­tiel assigné
              30 mA
            • Courant assigné à -25°C
              46,90 A
            • Courant assigné à 20°C
              46,30 A
            • Courant assigné à -15°C
              45,60 A
            • Courant assigné à -10°C
              45 A
            • Courant assigné à -5°C
              44,40 A
            • Courant nominal à 0°C
              43,80 A
            • Courant assigné à 5°C
              43,10 A
            • Courant assigné à 10°C
              42,50 A
            • Courant assigné à 15°C
              41,90 A
            • Courant assigné à 20°C
              41,30 A
            • Courant assigné à 25°C
              40,60 A
            • Courant assigné à 30°C
              40 A
            • Courant assigné à 35°C
              39,40 A
            • Courant nominal à 40°C
              38,80 A
            • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
              1
            • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 3 appa­reils juxta­posés
              0,95
            • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 4 et 5 appa­reils juxta­posés
              0,90
            • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 6 appa­reils juxta­posés
              0,85
            • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
              1,13 - 1,45 A
            • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1
              4,50 kA
            Puis­sance
            • Puis­sance dissipée totale sous IN
              11,10 W
            Fréquence
            • Fréquence
              60 - 60 Hz
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Alti­tude max.
              2 000 m
            • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
              3
            • Tempé­ra­ture de service
              -25 - 40 °C
            • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
              -25 - 70 °C
            • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664/IEC 60947-2
              2
            • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
              Tous climats
            Endu­rance
            • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
              2 000
            • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
              1 000
            Raccor­de­ment
            • Section de raccor­de­ment en câble souple
              1 - 16 mm²
            • Section de raccor­de­ment en câble rigide
              1 - 25 mm²
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
              1 - 16 mm²
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
              1 - 25 mm²
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
              1 - 16 mm²
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
              1 - 25 mm²
            Capa­cité
            • Nombre de modules
              2
            Dimen­sions
            • Hauteur
              83 mm
            • Largeur
              35 mm
            • Profon­deur
              68 mm

            Données environnementales

            Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            PEP_ADA513D_Hager_HAGE-00645-V01.03-EN
            PDF
            357,12 kB
            REACH declaration ADC847F (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ADC847F (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documents

            • Image produit

              Image ADC847F | Hager France

              Image produit ADC847F

            • Brochure

              Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

              Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

              Les Essentiels Tertiaire

              PDF
              5,22 MB
              Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

              Guide de choix - Distribution d'énergie

              Installation puissance surveillée

              PDF
              10,28 MB
            • Outils

              Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

              Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

              Le logiciel de conception de tableaux électriques.

              URL
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              ACC816F - Disjoncteur différentiel 16A 1P+N 4,5-6kA Courbe C 10mA type AC 1 module
              ACC816F
              Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5-6kA courbe C - 16A 10mA type AC
              Prix
              489,86 €
              HT/ Pièce *
              489,86 €
              HT/ Pièce *
            • 2
              ADC410F - Disjoncteur différentiel 10A 3P+N 6-10kA Courbe C 30mA type AC 5 modules
              ADC410F
              Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 10A 30mA type AC
              Prix
              540,23 €
              HT/ Pièce *
              540,23 €
              HT/ Pièce *
            • 3
              ADC416F - Disjoncteur différentiel 16A 3P+N 6-10kA Courbe C 30mA type AC 5 modules
              ADC416F
              Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 16A 30mA type AC
              Prix
              546,96 €
              HT/ Pièce *
              546,96 €
              HT/ Pièce *
            • 4
              ADC420F - Disjoncteur différentiel 20A 3P+N 6-10kA Courbe C 30mA type AC 5 modules
              ADC420F
              Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 20A 30mA type AC
              Prix
              553,28 €
              HT/ Pièce *
              553,28 €
              HT/ Pièce *
            • 5
              ADC432F - Disjoncteur différentiel 32A 3P+N 6-10kA Courbe C 30mA type AC 5 modules
              ADC432F
              Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 32A 30mA type AC
              Prix
              587,81 €
              HT/ Pièce *
              587,81 €
              HT/ Pièce *
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

            Catalogue

            • Coffrets et armoires
            • Appareillage de tête
            • Appareillages modulaires
            • Bornes de recharge
            • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
            • Appareillage mural
            • Cheminement de câbles
            • Détecteurs de mouvement et de présence
            • Gestion du bâtiment
            • Interphones et carillons radio
            • Sécurité

            Services et outils

            • Normes
            • Logiciels et documentation
            • Notices et modes d’emploi
            • Formation
            • Presse
            • Actualités
            • Nos réalisations
            • Hager entrepreneur
            • Hager store
            • Centre de téléchargement

            Aide et contact

            • Assistance
            • Contact
            • Showrooms Hager
            • Changer de pays
            • Carrière

            Vous êtes...

            • Installateur
            • Grand installateur
            • Bureau d'études
            • Tableautier
            • Intégrateur
            • Enseignant ou étudiant

             

            Qui est Hager ?

            Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
            Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

            En savoir plus sur Hager

            Entreprise responsable

            Accessibilité : partiellement conforme

            • Médiation
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Tous droits réservés Hager 2025