The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels
    • ADF820F
    Le disjoncteur différentiel Hager ADF820F assure la protection contre les surintensités et les fuites de courant à la terre jusqu'à 30 milliampères dues à un défaut d'isolement. Adapté pour les installations tertiaires, il offre une capacité de coupure de 4,5kA et un courant nominal de 20 ampères. Le type F détecte les défauts à composantes alternative, continue et haute fréquence, garantissant la protection des biens, des personnes ainsi que la conformité aux normes en vigueur.
    EAN
    3250611044864
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels

    Disjoncteur différentiel 20A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type F 2 modules ADF820F

    Prix
    464,61 €
    HT/ Pièce *
    464,61 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Disjoncteur différentiel 20A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type F 2 modules

    ADF820F

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (11)
    • Rail de phase 1 produit(s) disponible(s)
    • Inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • Cache-­borne 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Rail de phase
    • Inter­ve­rouillage
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion
    • Cache-­borne
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Acces­soires pour barres omnibus
    • KDN263B

      Barre de pontage 2P 63A fourche 10mm² 57M

      146,84 € HT  / Pièce*
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      27,87 € HT  / Pièce*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      149,48 € HT  / Pièce*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      152,51 € HT  / Pièce*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      141,68 € HT  / Pièce*
    • MZ212

      Bobine à seuil 230V AC

      418,84 € HT  / Pièce*
    • AZ010

      Cache bornes plombable jaune pour disjoncteur différentiel 2m

      9,35 € HT  / Pièce*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      93,04 € HT  / Pièce*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      87,68 € HT  / Pièce*
    • KZN024

      Bouchon latéral pour barre de pontage KDN 4P

      3,44 € HT  / Pièce*
    • KZN023

      Bouchon latéral pour barres de pontage KDN 2P et 3P

      3,44 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P+N
    • Nombre de pôles protégé
      1
    • Courbe
      C
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      F
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      4,50 kA
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Caté­gorie de surten­sion selon IEC 60947-1
      3
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      20 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
      30 mA
    • Courant assigné à -25°C
      22,70 A
    • Courant assigné à -20°C
      22,50 A
    • Courant assigné à -15°C
      22,20 A
    • Courant assigné à -10°C
      22 A
    • Courant assigné à -5°C
      21,80 A
    • Courant assigné à 0°C
      21,50 A
    • Courant assigné à 5°C
      21,30 A
    • Courant assigné à 10°C
      21 A
    • Courant assigné à 15°C
      20,80 A
    • Courant assigné à 20°C
      20,50 A
    • Courant assigné à 25°C
      20,30 A
    • Courant assigné à 30°C
      20 A
    • Courant assigné à 35°C
      19,80 A
    • Courant assigné à 40°C
      19,60 A
    • Courant assigné à 45°C
      19,40 A
    • Courant assigné à 50°C
      19,20 A
    • Courant assigné à 55°C
      19 A
    • Courant assigné à 60°C
      18,80 A
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
      1
    • Valeur du seuil mini / max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en AC
      1,13 - 1,45 A
    • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1
      4,50 kA
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2
      4,50 kA
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      6,60 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Alti­tude max.
      2 000 m
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 40 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 70 °C
    • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,10 - 2,10 Nm
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,10 - 2,10 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bicon­nect
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      2 000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      8 000
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      68 mm
    Compa­ti­bi­lité
    • Compa­tible avec montage Rail DIN
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    Déclaration REACH ADF820F
    PDF
    Rapport RoHS ADF820F
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ADF820F | Hager France

      Image produit ADF820F

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ADF820F | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ADF820F

      Disjoncteur différentiel 1P+N 4,5kA C-20A 30mA type F SCREW/SCREW

      PDF
    • Aide à la commande

      Image OAV - Fiche argumentaire type F | Hager France

      OAV - Fiche argumentaire type F

      Aide à la commande fr-FR 2024-05-13

      PDF
      789,39 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21

      PDF
      371,21 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ADC847F - Disjoncteur différentiel 40A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type AC 60Hz 2 modules
      ADC847F
      Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-40A 30mA type AC 60Hz
      Prix
      360,26 €
      HT/ Pièce *
      360,26 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ADC432F - Disjoncteur différentiel 32A 3P+N 6-10kA Courbe C 30mA type AC 5 modules
      ADC432F
      Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 32A 30mA type AC
      Prix
      651,07 €
      HT/ Pièce *
      651,07 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      AFC416F - Disjoncteur différentiel 16A 3P+N -10kA Courbe C 300mA type AC 5 modules
      AFC416F
      Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 16A 300mA type AC
      Prix
      592,89 €
      HT/ Pièce *
      592,89 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      AFC420F - Disjoncteur différentiel 20A 3P+N -10kA Courbe C 300mA type AC 5 modules
      AFC420F
      Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 20A 300mA type AC
      Prix
      594,37 €
      HT/ Pièce *
      594,37 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ADX470C - Disjoncteur différentiel 20A 4P 10kA Courbe C 30mA type A 4 modules
      ADX470C
      Disjoncteur différentiel 4P 10kA C-20A 30mA type A
      Prix
      804,42 €
      HT/ Pièce *
      804,42 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026