Prise d'antenne FLF Hager R-TV 23dB 2GHz blanc WH66549000D
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 35 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type de montageInstallation à encastrer, Fixation par serrage
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz22,50 dB
-
Atténuation de passage à 860 MHz1,70 dB
-
Type de connexion / prisePrise de passage
-
Bande passante5 - 2000 MHz
-
Technologie large bande5 - 2000 MHz
-
Nombre de sorties2
-
MatièreThermoplastique
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
Profondeur de montage28 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH66549000D
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH66549000D
FLF: AM23 Radio/TV prise de passage 2GHz 23dB Ultra Blanc
PDF