The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • Appa­reils complets FLF et inserts FLF
  • Commu­ni­ca­tion - FLF
  • WH66410400D
  • Prises et inter­rup­teurs

Support équerre Hager avec 2×FLF et 4×RJ45 Cat.6 blindé blanc WH66410400D

Support équerre Hager, avec 2×FLF grd.I
EAN
7611919546850
E-nr.
977 000 103
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W4
Prix*
51.00 CHF
/ pc. *
51.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Support équerre Hager avec 2×FLF et 4×RJ45 Cat.6 blindé blanc

WH66410400D

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Insert pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Insert pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
  • WH70300100Z

    kallysto Accessoires insert: MM module RJ45 cat.6 blindé Marquable/ Blanc

    14.30 CHF  / pc.*

Produits liés

  • WH76991080D

    équerre de fixat. pour: Monobloc FLF.

    4.60 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Ultra blanc

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-12
PDF
26,44 MB
Hager REACH declaration WH66410400D
PDF
Hager RoHS report WH66410400D
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH66410400D | Hager Suisse

    Image produit WH66410400D

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH66410400D | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH66410400D

    FLF complet: 4x prise RJ45 Cat.6 STP blindé avec champ de marquage, Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH66141000D - Kit de montage INC FLF pour 1 M3 module multimédia Hager blanc
    WH66141000D
    FLF set d'incorporation pour: Module MM /sortie plat marquable, Ultra Blanc
    Prix*
    5.95 CHF
    / pc. *
    5.95 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH66141005D - Kit de montage INC FLF pour 1 M3 module multimédia Hager noir
    WH66141005D
    FLF set d'incorporation pour: Module multimedia /sortie plat marquable, Noir
    Prix*
    8.30 CHF
    / pc. *
    8.30 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH66410100D - Face INC 2×Keystone FLF blanc
    WH66410100D
    FLF set d'INC: 2x module RJ45 HMS/Keystone/Media avec champ de marquage, Blanc
    Prix*
    11.05 CHF
    / pc. *
    11.05 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH66410105D - Face INC 2×Keystone FLF noir
    WH66410105D
    FLF set d'INC: 2x module RJ45 HMS/Keystone/Media avec champ de marquage, Noir
    Prix*
    13.50 CHF
    / pc. *
    13.50 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH66543800D - Prise d'antenne INC R-TV-Données HA FLF 2GHz 11dB blanc
    WH66543800D
    FLF: R/TV/données prise de passage 2GHz 11dB/ Blanc
    Prix*
    66.70 CHF
    / pc. *
    66.70 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group