Kit de montage robusto IP55 sortie frontale pour 2×R&M gris WH65402203A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 46 produit(s) disponible(s) -
Boîtier apparent pour interrupteur 13 produit(s) disponible(s) -
Connecteur modulaire 7 produit(s) disponible(s) -
Colonne/borne lumineuse 6 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 87 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Plaques pour appareillage mural
- Boîtier apparent pour interrupteur
- Connecteur modulaire
- Colonne/borne lumineuse
- Accessoires pour la technologie de communication
- Cadre pour prise à courant faible
- Couverture aveugle
- Pièce de rechange pour installation domotique
-
WH36072100Zrobusto accessoires: Gr.2x1 plaque de montage ENC avec joint, Blanc signal
-
WH36072103Zrobusto accessoires: Gr.2x1 plaque de montage ENC avec joint, Gris
-
WH36072105Zrobusto accessoires: Gr.2x1 plaque de montage ENC avec joint, Noir
-
WH36072149Zrobusto accessoires: Gr.2x1 plaque de montage ENC avec joint, Aluminium
-
WH36072200Zrobusto accessoires: Gr.3x1 plaque de montage ENC avec joint, Blanc signal
-
WH36072203Zrobusto accessoires: Gr.3x1 plaque de montage ENC avec joint, Gris
-
WH36072205Zrobusto accessoires: Gr.3x1 plaque de montage ENC avec joint, Noir
-
WH36072249Zrobusto accessoires: Gr.3x1 plaque de montage ENC avec joint, Aluminium
-
WH36072300Zrobusto accessoires: Gr.4x1 plaque de montage ENC avec joint, Blanc signal
-
WH36072303Zrobusto accessoires: Gr.4x1 plaque de montage ENC avec joint, Gris
-
WH36072305Zrobusto accessoires: Gr.4x1 plaque de montage ENC avec joint, Noir
-
WH36072349Zrobusto accessoires: Gr.4x1 plaque de montage ENC avec joint, Aluminium
-
WH36072400Zrobusto accessoires: Gr.2x2 plaque de montage ENC avec joint, Blanc signal
-
WH36072403Zrobusto accessoires: Gr.2x2 plaque de montage ENC avec joint, Gris
-
WH36072405Zrobusto accessoires: Gr.2x2 plaque de montage ENC avec joint, Noir
-
WH36072449Zrobusto accessoires: Gr.2x2 plaque de montage ENC avec joint, Aluminium
-
WH36072500Zrobusto accessoires: Gr.3x2 plaque de montage ENC avec joint, Blanc signal
-
WH36072503Zrobusto accessoires: Gr.3x2 plaque de montage ENC avec joint, Gris
-
WH36072505Zrobusto accessoires: Gr.3x2 plaque de montage ENC avec joint, Noir
-
WH36072549Zrobusto accessoires: Gr.3x2 plaque de montage ENC avec joint, Aluminium
-
WH36910200Qrobusto AP complet: Ligne de tête 1x2 Blanc signal
-
WH36960100Zrobusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Blanc signal
-
WH36960103Zrobusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Gris
-
WH36960105Zrobusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Noir
-
WH36960149Zrobusto accessoires: Boîtier apparent Gr.1 Aluminium
-
WH36960200Zrobusto accessoires: Boîtier apparent Gr.2x1 Blanc signal
-
WH36960203Zrobusto accessoires: Boîtier apparent Gr.2x1 Gris
-
WH36960205Zrobusto accessoires: Boîtier apparent Gr.2x1 Noir
-
WH36960249Zrobusto accessoires: Boîtier apparent Gr.2x1 Aluminium
-
WH36960400Zrobusto accessoires: Boîtier apparent Gr.3x1 Blanc Signal
-
WH36960403Zrobusto accessoires: Boîtier apparent Gr.3x1 Gris
-
WH36960405Zrobusto accessoires: Boîtier apparent Gr.3x1 Noir
-
WH36960449Zrobusto accessoires: Boîtier apparent Gr.3x1 Aluminium
-
WH70290200ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.5e blindé
-
WH70290300ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.5e non blindé
-
WH70300200ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.6 blindé
-
WH70300300ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.6a PoE++ blindé
-
WH70310200ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.6 non blindé Blanc
-
WH70315200ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.6 non blindé Set à 100 pièces/ Blanc
-
WH70315300ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.6a non blindé Set à 100 pièces/ Blanc
-
WH36990388ZAccessoires colonne de sol ESOCKET 350 pour 1x robusto moullié 100x94x350 Acier
-
WH36990488ZAccessoires colonne de sol ESOCKET 350 pour 2x robusto moullié 100x94x350 Acier
-
WH36990588ZAccessoires colonne de sol ESOCKET 600 pour 1x robusto moullié 100x94x600 Acier
-
WH36990688ZAccessoires colonne de sol ESOCKET 600 pour 2x robusto moullié 100x94x600 Acier
-
WH36990788ZAccessoires colonne de sol ESOCKET 900 pour 1x robusto moullié 100x94x900 Acier
-
WH36990888ZAccessoires colonne de sol ESOCKET 900 pour 2x robusto moullié 100x94x900 Acier
-
WH70295200ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.5e blindé Set à 100 pièces
-
WH70295300ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.5e non blindé Set à 100 pièces
-
WH70305200ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.6 blindé Set à 100 pièces
-
WH70305300ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.6a PoE++ blindé Set à 100 pièces
-
WH70310300ZAccessoires insert: HMS RJ45 cat.6a non blindé Blanc
-
WH36910100Crobusto encastré complet: Ligne de tête 2x1 Blanc signal
-
WH36910100Qrobusto AP complet: Ligne de tête 2x1 Blanc signal
-
WH36910103Crobusto ENC complet: Ligne de tête 2x1 Gris
-
WH36910103Qrobusto AP complet: Ligne de tête 2x1 Gris
-
WH36910105Crobusto ENC complet: Ligne de tête 2x1 Noir
-
WH36910105Qrobusto AP complet: Ligne de tête 2x1 Noir
-
WH36910149Qrobusto AP complet: Ligne de tête 2x1 Aluminium
-
WH36910200Crobusto encastré complet: Ligne de tête 1x2 Blanc signal
-
WH36910203Crobusto ENC complet: Ligne de tête 1x2 Gris
-
WH36910203Qrobusto AP complet: Ligne de tête 1x2 Gris
-
WH36910205Crobusto ENC complet: Ligne de tête 1x2 Noir
-
WH36910205Qrobusto AP complet: Ligne de tête 1x2 Noir
-
WH36910249Crobusto ENC complet: Ligne de tête 1x2 Aluminium
-
WH36910249Qrobusto AP complet: Ligne de tête 1x2 Aluminium
-
WH36910300Crobusto encastré complet: Ligne de tête 3x1 Blanc signal
-
WH36910303Crobusto ENC complet: Ligne de tête 3x1 Gris
-
WH36910305Crobusto ENC complet: Ligne de tête 3x1 Noir
-
WH36910349Crobusto ENC complet: Ligne de tête 3x1 Aluminium
-
WH36910400Crobusto encastré complet: Ligne de tête 1x3 Blanc signal
-
WH36910403Crobusto ENC complet: Ligne de tête 1x3 Gris
Produits liés
-
WH36072100Zrobusto accessoires: Gr.2x1 plaque de montage ENC avec joint, Blanc signal
-
WH36072103Zrobusto accessoires: Gr.2x1 plaque de montage ENC avec joint, Gris
-
WH36072105Zrobusto accessoires: Gr.2x1 plaque de montage ENC avec joint, Noir
-
WH36072149Zrobusto accessoires: Gr.2x1 plaque de montage ENC avec joint, Aluminium
-
WH36072200Zrobusto accessoires: Gr.3x1 plaque de montage ENC avec joint, Blanc signal
-
WH36072203Zrobusto accessoires: Gr.3x1 plaque de montage ENC avec joint, Gris
-
WH36072205Zrobusto accessoires: Gr.3x1 plaque de montage ENC avec joint, Noir
-
WH36072249Zrobusto accessoires: Gr.3x1 plaque de montage ENC avec joint, Aluminium
-
WH36072300Zrobusto accessoires: Gr.4x1 plaque de montage ENC avec joint, Blanc signal
-
WH36072303Zrobusto accessoires: Gr.4x1 plaque de montage ENC avec joint, Gris
-
WH36072305Zrobusto accessoires: Gr.4x1 plaque de montage ENC avec joint, Noir
-
WH36072349Zrobusto accessoires: Gr.4x1 plaque de montage ENC avec joint, Aluminium
-
WH36072400Zrobusto accessoires: Gr.2x2 plaque de montage ENC avec joint, Blanc signal
-
WH36072403Zrobusto accessoires: Gr.2x2 plaque de montage ENC avec joint, Gris
-
WH36072405Zrobusto accessoires: Gr.2x2 plaque de montage ENC avec joint, Noir
-
WH36072449Zrobusto accessoires: Gr.2x2 plaque de montage ENC avec joint, Aluminium
-
WH36072500Zrobusto accessoires: Gr.3x2 plaque de montage ENC avec joint, Blanc signal
-
WH36072503Zrobusto accessoires: Gr.3x2 plaque de montage ENC avec joint, Gris
-
WH36072505Zrobusto accessoires: Gr.3x2 plaque de montage ENC avec joint, Noir
-
WH36072549Zrobusto accessoires: Gr.3x2 plaque de montage ENC avec joint, Aluminium
Caractéristiques techniques
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
FinitionMat
-
MatièreThermoplastique
-
Hauteur86 mm
-
Type de connexion / priseFiche modulaire
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH65402203A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH65402203A
robusto set de montage pour: Freenet 2x POT-Lock, marquable IP55, face Gris
PDF
Découvrez les autres produits de cette gamme
-
5
-
1
WH65141100Arobusto set de montage pour Module MM/sortie plat Face IP55 combinaison BlancPrix*33.55 CHF/ pc. *33.55 CHF/ pc. * -
2
WH65141100Crobusto ENC set de montage complet pour: Module MM/sortie plat IP55 BlancPrix*55.70 CHF/ pc. *55.70 CHF/ pc. * -
3
WH65141103Arobusto set de montage pour Module MM/sortie plat Face IP55 combinaison GrisPrix*36.00 CHF/ pc. *36.00 CHF/ pc. * -
4
WH65141103Crobusto ENC set de montage complet pour: Module MM/sortie plat IP55 Gris ClairPrix*59.20 CHF/ pc. *59.20 CHF/ pc. * -
5
WH65141105Arobusto set de montage pour Module MM/sortie plat Face IP55 combinaison NoirPrix*36.00 CHF/ pc. *36.00 CHF/ pc. *