Prise INC 2×type 13 Hager FLF pour câble plat Ecobus power L3 blanc WH37687800D
Également disponible en
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 35 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale250 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
Hauteur75 mm
-
Largeur62,5 mm
-
Profondeur43 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement36,7 mm
-
Profondeur de montage6,3 mm
-
Longueur de câble0,45 m
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Nombre de modules2
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Gammes compatiblesFLF encastré, FLF monté en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH37687800D
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH37687800D
FLF Gr.2 complet: 2x T13/L3 avec boîte POWER (câble plat) Blanc
PDF