The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • origin
    • Inter­rup­teur de stores
    • WH15191300C
    origin à encastrer interrupteur de store blanc
    EAN
    7611919558600
    E-nr.
    546 450 003
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W2
    • Inter­rup­teur de stores

    origin à encastrer interrupteur de store blanc WH15191300C

    Prix*
    70.90 CHF
    / pc. *
    70.90 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    origin à encastrer interrupteur de store blanc

    WH15191300C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Plaques pour appa­reillage mural 2 product.page.accessories.products-available
    • Commande de volets roulant 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Plaques pour appa­reillage mural
    • Commande de volets roulant
    • WH15920205Z

      origin accessoires à encastré Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Noir

      3.25 CHF  / pc.*
    • WH15920206Z

      origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Orange

      6.10 CHF  / pc.*
    • WH15191305A

      origin insert pour combinaison: Interrupteur store 230V AC avec face Noir

      71.60 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Pous­soir double
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    Tension
    • Tension nomi­nale
      220-250 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Matière
      Duro­plast
    • Fini­tion
      Brillant
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Origin insert for combination push switch diagram 3 white (English )
    PDF
    7,35 MB
    REACH declaration WH15191300C
    PDF
    RoHS report WH15191300C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH15191300C | Hager Suisse

      Image produit WH15191300C

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH15191300C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH15191300C

      origin à encastré complet: Interrupteur store 230V AC Blanc

      PDF
    • Modes d’emploi & Instructions de montage

      Image Mode d'emploi de-CH, fr-CH, it-CH 2016-08-04 | Hager Suisse

      Mode d'emploi de-CH, fr-CH, it-CH 2016-08-04

      PDF
      501,94 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH15191800B - origin insert avec plaque de fixation poussoir de store double blanc
      WH15191800B
      origin avec plaque de fixation: Double poussoir store 250V AC + face Blanc
      Prix*
      148.50 CHF
      / pc. *
      148.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH15191400A - origin insert pour combinaison poussoir de store blanc
      WH15191400A
      origin insert pour combinaison: Poussoir store 250V AC + face Blanc
      Prix*
      67.40 CHF
      / pc. *
      67.40 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH15191400B - origin insert avec plaque de fixation poussoir de store blanc
      WH15191400B
      origin insert avec plaque de fixation: Poussoir store 250V AC avec face Blanc
      Prix*
      68.30 CHF
      / pc. *
      68.30 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH15191400C - origin à encastrer poussoir de store blanc
      WH15191400C
      origin à encastré complet: Poussoir store 250V AC Blanc
      Prix*
      69.40 CHF
      / pc. *
      69.40 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH15191405A - origin insert pour combinaison poussoir de store noir
      WH15191405A
      origin insert pour combinaison: Poussoir store 250V AC avec disque frontale Noir
      Prix*
      70.00 CHF
      / pc. *
      70.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group