basico BOMI boîtier AP pour: 3x type 23 / 1x séparée Noir WH12645705G

EAN
7611919466998
E-nr.
603 693 153
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
W2
Prix*
17.75 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur
    47 mm
  • Hauteur
    75 mm
  • Largeur
    75 mm
Matières
  • Couleur
    noir  
  • Couleur RAL
    RAL 9005 - Noir foncé
  • Matière
    Duro­plastic
Logi­ciel
  • Appli­ca­tion
    Prise
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
  • Protec­tion
    sans protec­tion renforcée contre les contacts acci­den­tels

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.