basico BOMI boîtier apparent pour: 3x type 23 avec bornes enfichables, Orange WH12645306G

EAN
7611919485326
E-nr.
603 693 063
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
W2
Prix*
17.75 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur
    47 mm
  • Hauteur
    75 mm
  • Largeur
    75 mm
Alimen­ta­tion
  • Alimen­ta­tion spéciale de courant
    Alimen­ta­tion de sécu­rité supplé­men­taire (orange)
Matières
  • Couleur
    orange  
  • Matière
    Duro­plastic
Instal­la­tion, montage
  • Mode de montage
    pour le montage sur support inflam­mable, pour montage vertical ou hori­zontal
Logi­ciel
  • Appli­ca­tion
    Prise
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
  • Protec­tion
    sans protec­tion renforcée contre les contacts acci­den­tels

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.