basico BOMI boîtier apparent pour: 3x type 23 avec bornes enfichables, Blanc WH12645300G

EAN
7611919485302
E-nr.
603 693 003
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
W2
Prix*
14.35 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur
    47 mm
  • Hauteur
    75 mm
  • Largeur
    75 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    Duro­plastic
Logi­ciel
  • Appli­ca­tion
    Prise
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
  • Protec­tion
    sans protec­tion renforcée contre les contacts acci­den­tels

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.