The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Équi­pe­ment pour boîte de sol
    • WH11100100G
    Kit frontal ENC Hager basico, plaque de recouvrement 86×86 mm, disque frontal pour alésage Ø 43 mm, pour interrupteur/contact à poussoir
    EAN
    7611795238924
    E-nr.
    377 744 003
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W2
    • Équi­pe­ment pour boîte de sol

    Kit frontal ENC basico 86×86mm blanc pour interr.a.bouton double WH11100100G

    Prix*
    6.05 CHF
    / pc. *
    6.05 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Kit frontal ENC basico 86×86mm blanc pour interr.a.bouton double

    WH11100100G

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Touche
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      2
    Matière
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0
    • Couleur
      Blanc
    • Fini­tion
      Brillant
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      86 mm
    • Largeur
      86 mm
    • Profon­deur
      19 mm
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Sans
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Equi­pe­ment
    • Fenêtre de contrô­le/­sortie lumi­neuse
      Non
    • Si clé est amovible
      Non
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
      Ecran tactile et cadre
    Fonc­tions
    • Avec fonc­tion pous­soir
      Non
    • Gammes compa­tibles
      basico encastré

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    Hager déclaration REACH WH11100100G
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH11100100G
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH11100100G | Hager Suisse

      Image produit WH11100100G

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH11100100G | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH11100100G

      basico face complete pour: Double interrupteur/poussoir Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GBVDM052 - Plaque de montage RJ45 20.1x14.8mm
      GBVDM052
      Plaque de montage RJ45 20.1x14.8mm
      Prix*
      4.20 CHF
      / pc. *
      4.20 CHF
      / pc. *
    • 2
      GBVC400 - Plaque CEE rempl. GB/GTVR400/GTVD300
      GBVC400
      Plaque CEE rempl. GB/GTVR400/GTVD300
      Prix*
      121.50 CHF
      / pc. *
      121.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      ECEE165 - Prise à bride CEE, droite, 16 A, IP54, 5 pôles 400V 50/60Hz
      ECEE165
      Prise à bride CEE, droite, 16 A, IP54, 5 pôles 400V 50/60Hz
      Prix*
      89.20 CHF
      / pc. *
      89.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      BSM012 - Plaque de montage Hager type 01, 19.3×14.8mm double
      BSM012
      Plaque de montage type 01 Keystone 19, 3x14, 8 double
      Prix*
      11.20 CHF
      / pc. *
      11.20 CHF
      / pc. *
    • 5
      BSM301 - Plaque de montage Hager type 030, 12.8×21mm simple
      BSM301
      Plaque de montage type 030 D-Sub9 12, 8x21 simple
      Prix*
      9.50 CHF
      / pc. *
      9.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group