![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
VANR2003
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Sortie de câbleAvec sortie de câble dans le couvercle
-
Profondeur d'encastrement minimale90 mm
-
Diamètre d'installation242 mm
-
Profondeur pour la mise en place de revêtement3 mm
-
Couverture de surfaceOther
-
Couleuraluminium
-
Matièrealuminium
-
Groupe de matériaualuminium
-
Type de traitement de surfacestructurée
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Installation sur mur en bétonOui
-
Nombre d'entrée de câbles3
-
Nombre d'appareils pouvant être installés6
-
Nombre de boîte d'appareillage2
-
Charge maximalePoinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 10 kN
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit VANR2003
-
Guide d'installation
Notice d'installation pour VANR2003
PDF745 KB -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme VE-EE - HAGER (2015)
ZIP112 MB -
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme VE-EE - HAGER (2015)
ZIP11 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VANR2003
Declaration
PDF47 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VANR2003 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com