Socle enfichable Hager uniway 160A 108mm 12 places pour barres 15×3mm UW-S160-6
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Borne de mise à la terre 1 produit(s) disponible(s) -
Jeu de barres 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur35 mm
-
Largeur120 mm
-
Profondeur108 mm
-
Largeur/épaisseur du jeu de barres3 - 3 mm
-
Hauteur de barre du jeu de barres15 mm
-
Nombre de pôles7
-
Courant assigné nominal160 A
-
Code RAL7035
-
MatièrePolyamide (PA)
-
Avec cacheOui
-
Indice de protection IPIP2X
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UW-S160-6
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit UW-S160-6
uniway socle enfichable IP2X 160 A, 108 mm (12 fentes de 9 mm chacune)
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2022-07-07
PDF6,00 MB -
Brochure
brochure uniway
Plus de sécurité et de flexibilité
PDF4,17 MB -
Cerficat de produit
Test certificate
Certificat de produit International 2024-03-19
PDF197,99 kB -
Déclaration de conformité
Declaration of conformity
Déclaration de conformité International 2022-10-31
PDF66,04 kB