Adaptateur barre collectrice Hager 100A pour disjoncteur 4P HZT661
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Largeur108 mm
-
Largeur/épaisseur du jeu de barres5 - 10 mm
-
Distance des barres omnibus40 mm
-
Nombre de pôles4
-
Type de pôles3P+N
-
Tropicalisation/humidité/Exécution90%/20°C - 50%/40°C
-
Température de service-25 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-25 - 80 °C
-
Courant assigné nominal100 A
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 400 V
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HZT661
-
Guide d'installation
notice adaptateurs HZT pour disjoncteurs SLS
Guide d'installation de-DE 2020-01-01
PDF886,16 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com