The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Systèmes de jeux de barres
    • uniway - système de socles enfi­chables
    • UW-PE
    Borne PE Hager uniway, 63 A
    EAN
    7611919522946
    E-nr.
    806 997 264
    VPE
    12 Pièces
    Groupe de rabais
    N6
    • uniway - système de socles enfi­chables

    Borne PE Hager uniway, 63A UW-PE

    Prix*
    8.00 CHF
    / pc. *
    8.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Borne PE Hager uniway, 63A

    UW-PE

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Dimen­sions
    • Hauteur
      35 mm
    • Largeur
      12,10 mm
    Matière
    • Matière
      Poly­amide (PA)
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1 - 16 mm²

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - uniway (English)
    PDF
    295,86 kB
    REACH declaration UW-PE
    PDF
    RoHS report UW-PE
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UW-PE | Hager Suisse

      Image produit UW-PE

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UW-PE | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UW-PE

      uniway borne de connexion PE 63 A

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image 422-288-110 Mounting instructions Uniway Stecksockelsystem | Hager Suisse

      422-288-110 Mounting instructions Uniway Stecksockelsystem

      Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2026-06-10

      PDF
      10,03 MB
    • Brochure

      Image brochure uniway | Hager Suisse

      brochure uniway

      Plus de sécurité et de flexibilité

      PDF
      4,17 MB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-07-16 | Hager Suisse

      Fichiers STEP International 2026-07-16

      STP
      13,81 MB
    • Certificat de produit

      Image Test certificate | Hager Suisse

      Test certificate

      Certificat de produit International 2024-03-19

      PDF
      197,99 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of conformity | Hager Suisse

      Declaration of conformity

      Déclaration de conformité International 2022-10-31

      PDF
      66,04 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HZT661 - Adaptateur barre collectrice Hager 100A pour disjoncteur 4P
      HZT661
      Adaptateur pour disjoncteur SLS 3P+N sur JdB
      Prix*
      132.50 CHF
      / pc. *
      132.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      UW-S125-10 - Socle enfichable Hager uniway 125A 180mm 20 places pour barres 10×3mm
      UW-S125-10
      uniway socle enfichable IP2X 125 A, 180 mm (20 fentes de 9 mm chacune)
      Prix*
      12.65 CHF
      / pc. *
      12.65 CHF
      / pc. *
    • 3
      UW-S125-10M - Socle enfichable Hager uniway 125A 180mm 20 places pour barres 10×3mm 8 pièces
      UW-S125-10M
      uniway socle enfichable IP2X 125 A, 180 mm (20 fentes de 9 mm chacune), 8 pcs.
      Prix*
      94.90 CHF
      / pc. *
      94.90 CHF
      / pc. *
    • 4
      UW-S125-6 - Socle enfichable Hager uniway 125A 108mm 12 places pour barres 10×3mm
      UW-S125-6
      uniway socle enfichable IP2X 125 A, 108 mm (12 fentes de 9 mm chacune)
      Prix*
      10.20 CHF
      / pc. *
      10.20 CHF
      / pc. *
    • 5
      UW-S125-6M - Socle enfichable Hager uniway 125A 108mm 12 places pour barres 10×3mm 8 pièces
      UW-S125-6M
      uniway socle enfichable IP2X 125 A, 108 mm (12 fentes de 9 mm chacune), 8 pcs.
      Prix*
      75.60 CHF
      / pc. *
      75.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group