The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Jeux de barres et acces­soires
    • UST5-185-302
    EAN
    7611919378949
    VPE
    1 jeu
    Groupe de rabais
    24
    • Jeux de barres et acces­soires

    Support de barre 3-pôle distance au centre de phase 185mm UST5-185-302

    Prix*
    157.50 CHF
    / jeu *
    157.50 CHF
    / jeu *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Support de barre 3-pôle distance au centre de phase 185mm

    UST5-185-302

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Vis à tête de marteau 12 produit(s) disponible(s)
    • Support de barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)
    • Profil 4 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)
    • Jonc­tion pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour barres omnibus 5 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Vis à tête de marteau
    • Support de barres omnibus
    • Profil
    • Acces­soires de montage
    • Jonc­tion pour barres omnibus
    • Acces­soires pour barres omnibus
    • HKS12102

      Jeu de vis à tête marteau M12x102mm

      24.15 CHF  / jeu*
    • HKS12112

      Jeu de vis à tête marteau M12x112mm

      24.75 CHF  / jeu*
    • HKS12120

      Jeu de vis à tête marteau M12x120mm

      25.25 CHF  / jeu*
    • HKS12132

      Jeu de vis à tête marteau M12x132mm

      26.30 CHF  / jeu*
    • HKS12150

      Jeu de vis à tête marteau M12x150mm

      28.10 CHF  / jeu*
    • HKS12170

      Jeu de vis à tête marteau M12x170mm

      15.10 CHF  / jeu*
    • HKS12190

      Jeu de vis à tête marteau M12x190mm

      15.75 CHF  / jeu*
    • HKS1250

      Jeu de vis à tête marteau M12x50mm

      10.25 CHF  / jeu*
    • HKS1260

      Jeu de vis à tête marteau M12x60mm

      10.65 CHF  / jeu*
    • HKS1270

      Jeu de vis à tête marteau M12x70mm

      21.55 CHF  / jeu*
    • HKS1280

      Jeu de vis à tête marteau M12x80mm

      22.30 CHF  / jeu*
    • HKS1290

      Jeu de vis à tête marteau M12x90mm

      23.20 CHF  / jeu*
    • UST5-RD3

      Support de barre omnibus pour rail Cu 10mm avec distance 12mm

      9.05 CHF  / pc.*
    • UST5-STT50

      Traverse de profondeur d’armoire UST5 pour profondeur 500mm

      47.60 CHF  / pc.*
    • UST5-STT60

      Traverse de profondeur d’armoire UST5 pour profondeur 600mm

      52.90 CHF  / pc.*
    • UST5-STT70

      Traverse de profondeur d’armoire UST5 pour profondeur 700mm

      57.60 CHF  / pc.*
    • UST5-STT80

      Traverse de profondeur d’armoire UST5 pour profondeur 800mm

      65.00 CHF  / pc.*
    • UST5-MB

      Étrier de montage pour UST5

      34.65 CHF  / pc.*
    • UST5-TT402

      Éclisse de transport 2x40x6mm 1x40x10mm M12

      57.80 CHF  / jeu*
    • UST-ABM1225-1

      Bloc de raccordement M12-25 pour 1 barre par pôle

      41.70 CHF  / jeu*
    • UST-ABM1226-2

      Bloc de raccordement M12-26 pour 2 barres par pôle

      39.25 CHF  / jeu*
    • UST-ABM1232-2

      Bloc de raccordement M12-32 pour 2 barres par pôle

      52.40 CHF  / jeu*
    • UST-ABM826-2

      Bloc de raccordement M8-26 pour 2 barres par pôle

      37.85 CHF  / jeu*
    • UST5-VS2M8-40

      Arrêt de sécurité M8x55 pour rail Cu 40x10

      85.90 CHF  / jeu*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      200 mm
    • Largeur
      48 mm
    • Hauteur de barre du jeu de barres
      40 mm
    • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
      10 - 10 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration UST5-185-302
    PDF
    Hager Rapport RoHS UST5-185-302
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UST5-185-302 | Hager Suisse

      Image produit UST5-185-302

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UST5-185-302 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UST5-185-302

      Support de barre 3-pôle distance au centre de phase 185mm

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'installation pour support de barre omnibus UST5 185mm | Hager Suisse

      Notice d'installation pour support de barre omnibus UST5 185mm

      Guide d'installation International 2014-11-20

      PDF
      2,39 MB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ZM16C - Jeu de barre,universN,12x5mm, 6-section
      ZM16C
      Jeu de barre, universN, 12x5mm, 6-section
      Prix*
      36.80 CHF
      / pc. *
      36.80 CHF
      / pc. *
    • 2
      UZ62S6 - univers N,jeu de barres 2 pôle PE/N,300mm, à droite
      UZ62S6
      univers N, jeu de barres 2 pôle PE/N, 300mm, à droite
      Prix*
      40.65 CHF
      / pc. *
      40.65 CHF
      / pc. *
    • 3
      UZ83S1 - Support jeu de barre,universN,185mm,3pole,gauche et droite
      UZ83S1
      Support jeu de barre, universN, 185mm, 3pole, gauche et droite
      Prix*
      261.00 CHF
      / pc. *
      261.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      UZ62S5 - univers N,jeu de barres 2 pôle PE/N,300mm,à gauche
      UZ62S5
      univers N, jeu de barres 2 pôle PE/N, 300mm, à gauche
      Prix*
      40.65 CHF
      / pc. *
      40.65 CHF
      / pc. *
    • 5
      UM29A - Jeu de barres,universN,6x6x1000mm
      UM29A
      Jeu de barres, universN, 6x6x1000mm
      Prix*
      21.20 CHF
      / pc. *
      21.20 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group