Jeu de vis à tête marteau M12x90mm • HKS1290 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

    • https://hager.com/fr-ch/
    Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
      Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
      La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
      Vers witty
      Vers le configurateur
      • Solutions
      • Résidentiel
        Pour les plus hautes exigences en matière de design
        Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
        En savoir plus
      • Tertiaire
        Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
        Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
        En savoir plus
      • Infrastructure
        La série de disjoncteurs ouverts hw+
        La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
        En savoir plus
      • Gestion de l'énergie
        witty pro : pour les logements collectifs et commerces
        witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
        Vers witty pro
      • Voir tout
    • Connaissances
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
      • Connaissances
      • Références
        Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
        Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
        En savoir plus
      • Trainings
        Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
        Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
        En savoir plus
      • Centre de service
        Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
        Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
        En savoir plus
      • Newsletter
        Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
        Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Support
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
      • Support
      • Centre d'assistance technique
        Centre de Téléchargement
        Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
        Vers le Centre de Téléchargement
      • Outils
        Centre de Téléchargement
        Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
        Vers le Centre de Téléchargement
      • Documentations et catalogues
        Centre de Téléchargement
        Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
        Vers le Centre de Téléchargement
      • Centre de Téléchargement
        Centre de Téléchargement
        Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
        Vers le Centre de Téléchargement
      • Certifications
        Centre de Téléchargement
        Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
        Vers le Centre de Téléchargement
      • Partenaires
        Centre de Téléchargement
        Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
        Vers le Centre de Téléchargement
      • Voir tout
    • Nous connaître
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
      • Nous connaître
      • Durabilité
        Travailler chez hager
        Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
        En savoir plus
      • Travailler chez Hager
        Travailler chez hager
        Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
        En savoir plus
      • Contact
        Travailler chez hager
        Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Voir toutes les catégories
    Account
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
    • Acces­soires
    • HKS1290
    HKS1290 - Jeu de vis à tête marteau M12x90mm
    HKS1290 - Jeu de vis à tête marteau M12x90mm

    Jeu de vis à tête marteau M12x90mm

    HKS1290

    HKS1290 - Jeu de vis à tête marteau M12x90mm
    HKS1290 - Jeu de vis à tête marteau M12x90mm
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

    Jeu de vis à tête marteau M12x90mm HKS1290

    EAN
    7611919378703
    VPE
    1 jeu
    Groupe de rabais
    24
    Prix*
    22,95 CHF
    / jeu *
    22.95 CHF
    / jeu *

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Zingué
    Acces­soires
    • Type d'ac­ces­soires de montage
      Ensem­ble/­pièces de fixa­tion

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration HKS1290 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration HKS1290 (english)
    PDF
    103,84 kB
    • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

      contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      M-MT6010 - Porte modulaire 10UM IP40 120° 600x500 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
      M-MT6010
      Porte modulaire 10UM IP40 120° 600x500 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
      Prix*
      115.50 CHF
      / pc. *
      115.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      M-MT6011 - Porte modulaire 11UM IP40 120° 600x550 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
      M-MT6011
      Porte modulaire 11UM IP40 120° 600x550 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
      Prix*
      120.00 CHF
      / pc. *
      120.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      M-MT6012 - Porte modulaire 12UM IP40 120° 600x600 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
      M-MT6012
      Porte modulaire 12UM IP40 120° 600x600 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
      Prix*
      123.00 CHF
      / pc. *
      123.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      M-MT6013 - Porte modulaire 13UM IP40 120° 600x650 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
      M-MT6013
      Porte modulaire 13UM IP40 120° 600x650 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
      Prix*
      128.00 CHF
      / pc. *
      128.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      M-MT6014 - Porte modulaire 14UM IP40 120° 600x700 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
      M-MT6014
      Porte modulaire 14UM IP40 120° 600x700 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
      Prix*
      131.00 CHF
      / pc. *
      131.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group