Support de barre 3-pôle distance au centre de phase 112.5mm UST5-112-301
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Vis à tête de marteau 12 produit(s) disponible(s) -
Support de barres omnibus 2 produit(s) disponible(s) -
Profil 4 produit(s) disponible(s) -
Accessoires de montage 2 produit(s) disponible(s) -
Jonction pour barres omnibus 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour barres omnibus 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur200 mm
-
Largeur48 mm
-
Largeur/épaisseur du jeu de barres10 - 10 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UST5-112-301
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit UST5-112-301
Support de barre 3-pôle distance au centre de phase 112.5mm
PDF -
Guide d'installation
Notice d'installation pour support de barre omnibus UST5
Guide d'installation International 2014-11-20
PDF3,45 MB