Jeu de barres,universN,6x6x1000mm • UM29A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Jeux de barres et acces­soires
  • UM29A

Jeu de barres,universN,6x6x1000mm

UM29A

  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Jeu de barres,universN,6x6x1000mm UM29A

EAN
3250616230422
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
F1
Prix*
20,85 CHF
/ pc. *
20.85 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Borne de barre collec­trice 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Borne de barre collec­trice
  • K96X

    Borne de barre 1,5-4mm², pour 6x6mm barre UM29A

    1.85 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • K96Y

    Borne de barre 1,5mm²-16mm² pour 6x6mm barre UM29A

    1.80 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    32 A
Dimen­sions
  • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
    6 - 6 mm
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    6 mm
  • Longueur de barre du jeu de barres
    1000 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    4
Matière
  • Matière
    Cuivre

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH declaration UM29A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UM29A (english)
PDF
103,59 kB
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UST4-1X20X10 - Support de barre omnibus 3-pôle 1x20x10/2x20x10
    UST4-1X20X10
    Support de barre omnibus 3-pôle 1x20x10/2x20x10
    Prix*
    43.35 CHF
    / pc. *
    43.35 CHF
    / pc. *
  • 2
    UST4-1X50X10 - Support de barre omnibus 3-pôle 2x50x10
    UST4-1X50X10
    Support de barre omnibus 3-pôle 2x50x10
    Prix*
    51.20 CHF
    / pc. *
    51.20 CHF
    / pc. *
  • 3
    UST4-2X30X10 - Support de barre omnibus 3-pôle 2x30x10
    UST4-2X30X10
    Support de barre omnibus 3-pôle 2x30x10
    Prix*
    46.30 CHF
    / pc. *
    46.30 CHF
    / pc. *
  • 4
    UST4-2X40X10 - Support de barre omnibus 3-pôle 2x40x10
    UST4-2X40X10
    Support de barre omnibus 3-pôle 2x40x10
    Prix*
    48.25 CHF
    / pc. *
    48.25 CHF
    / pc. *
  • 5
    UST4-TT20-1 - Éclisse de transport UST4 pour rail Cu 20mm
    UST4-TT20-1
    Éclisse de transport UST4 pour rail Cu 20mm
    Prix*
    42.50 CHF
    / pc. *
    42.50 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group