The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Acces­soires et pièces déta­chées univers N
    • ZM16C
    EAN
    3250617730341
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    F1
    • Jeux de barres et acces­soires
    • Acces­soires et pièces déta­chées univers N
    • Voir plus

    Jeu de barre,universN,12x5mm, 6-section ZM16C

    Prix*
    38.65 CHF
    / pc. *
    38.65 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Jeu de barre,universN,12x5mm, 6-section

    ZM16C

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      250 A
    Dimen­sions
    • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
      5 - 5 mm
    • Hauteur de barre du jeu de barres
      12 mm
    • Longueur de barre du jeu de barres
      1495 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      6
    • Type de jeu de barre
      Plat
    Matière
    • Matière
      Cuivre

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH ZM16C
    PDF
    Hager Rapport RoHS ZM16C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image ZM16C | Hager Suisse

      Image produit ZM16C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ZM16C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit ZM16C

      Jeu de barre,universN,12x5mm, 6-section

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ZM14C - jeu de barres
      ZM14C
      jeu de barres
      Prix*
      30.00 CHF
      / pc. *
      30.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      ZM13C - jeu de barres
      ZM13C
      jeu de barres
      Prix*
      25.15 CHF
      / pc. *
      25.15 CHF
      / pc. *
    • 3
      ZM11C - jeu de barres
      ZM11C
      jeu de barres
      Prix*
      8.05 CHF
      / pc. *
      8.05 CHF
      / pc. *
    • 4
      ZM12C - jeu de barres
      ZM12C
      jeu de barres
      Prix*
      13.70 CHF
      / pc. *
      13.70 CHF
      / pc. *
    • 5
      UZ06A1 - Boulon d'obturation Hager univers N UZ06A1
      UZ06A1
      Vis de rechange Univers, pour fixation des plastrons
      Prix*
      2.05 CHF
      / pc. *
      2.05 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group