The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
    • Acces­soires
    • HKS12132
    EAN
    7611919378741
    VPE
    1 jeu
    Groupe de rabais
    24
    • Acces­soires

    Jeu de vis à tête marteau M12x132mm HKS12132

    Prix*
    26.30 CHF
    / jeu *
    26.30 CHF
    / jeu *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Jeu de vis à tête marteau M12x132mm

    HKS12132

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 21 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • UST5-112-301

      Support de barre 3-pôle distance au centre de phase 112.5mm

      112.00 CHF  / jeu*
    • UST5-112-302

      Support de barre 3-pôle distance au centre de phase 112.5mm décalé

      120.00 CHF  / jeu*
    • UST5-112-303

      Support de barre 3-pôle distance au centre de phase 112.5mm décalé

      115.00 CHF  / jeu*
    • UST5-112-401

      Support de barre 4-pôle distance au centre de phase 112.5mm

      137.50 CHF  / jeu*
    • UST5-112-402

      Support de barre 4-pôle distance au centre de phase 112.5mm décalé

      144.50 CHF  / jeu*
    • UST5-112-403

      Support de barre 4-pôle distance au centre de phase 112.5mm décalé

      142.50 CHF  / jeu*
    • UST5-123-321

      Support de barre 3-pôle distance au centre de phase 122.5mm

      131.00 CHF  / jeu*
    • UST5-123-323

      Support de barre 3-pôle distance au centre de phase 122.5mm décalé

      128.50 CHF  / jeu*
    • UST5-123-331

      Support de barre 3-pôle distance au centre de phase 122.5mm

      166.00 CHF  / jeu*
    • UST5-123-333

      Support de barre 3-pôle distance au centre de phase 122.5mm

      166.00 CHF  / jeu*
    • UST5-123-401

      Support de barre 4-pôle distance au centre de phase 122.5mm

      200.00 CHF  / jeu*
    • UST5-123-403

      Support de barre 4-pôle distance au centre de phase 122.5mm

      202.00 CHF  / jeu*
    • UST5-135-301

      Support de barre 3-pôle distance au centre de phase 135mm

      134.00 CHF  / jeu*
    • UST5-135-303

      Support de barre 3-pôle distance au centre de phase 135mm

      131.50 CHF  / jeu*
    • UST5-135-401

      Support de barre 4-pôle distance au centre de phase 135mm

      175.00 CHF  / jeu*
    • UST5-135-403

      Support de barre 4-pôle distance au centre de phase 135mm

      175.00 CHF  / jeu*
    • UST5-185-301

      Support de barre 3-pôle distance au centre de phase 185mm

      150.00 CHF  / jeu*
    • UST5-185-302

      Support de barre 3-pôle distance au centre de phase 185mm

      157.50 CHF  / jeu*
    • UST5-185-303

      Support de barre 3-pôle distance au centre de phase 185mm

      156.00 CHF  / jeu*
    • UST5-250-101

      Support de barre 1P distance au centre de phase 250mm

      68.80 CHF  / jeu*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Zingué
    Acces­soires
    • Type d'ac­ces­soires de montage
      Ensem­ble/­pièces de fixa­tion

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH HKS12132
    PDF
    Hager Rapport RoHS HKS12132
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image HKS12132 | Hager Suisse

      Image produit HKS12132

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HKS12132 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit HKS12132

      Jeu de vis à tête marteau M12x132mm

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MES-SBRS402 - Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS402
      Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      20.25 CHF
      / pc. *
      20.25 CHF
      / pc. *
    • 2
      MES-SBRS602 - Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS602
      Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      21.55 CHF
      / pc. *
      21.55 CHF
      / pc. *
    • 3
      MES-SBRS401 - Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS401
      Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      16.75 CHF
      / pc. *
      16.75 CHF
      / pc. *
    • 4
      MES-SBRS601 - Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS601
      Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      19.00 CHF
      / pc. *
      19.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      MES-QP160 - Traverse de fixation en 2 parties pour largeur 1600mm
      MES-QP160
      Traverse de fixation en 2 parties pour largeur 1600mm
      Prix*
      118.50 CHF
      / jeu *
      118.50 CHF
      / jeu *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group