Kit,universN,300x250mm,2 NH00 fusible-interrupteur-sectionneur,jeu de barres 60 UE21E2B

EAN
3250616151185
E-nr.
822 896 524
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
115.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    4 P
Modèle
  • Module
    section­neur-­fu­sible NH00/000
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    125 mm
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    5 / 10 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    12 / 20 / 30 mm
Porte, couvercle
  • type de couvercle
    avec découpe
Matières
  • Couleur
    blanc
Eléments fournis
  • Avec couver­ture
    Oui
Equi­pe­ment
  • Nombre d'unités
    4
  • Nombre rangées
    2
  • Nombre de travée de large
    1
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.