The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
  • univers N kit et acces­soires
  • UD11B6
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Kit Hager univers N 225×250mm AMD horizontal rail DIN réglable 12 PLE UD11B6

Kit Hager univers N, pour appareils AMD, horizontal, rail DIN réglable, 12 PLE
EAN
3250616142107
E-nr.
822 892 274
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
85.00 CHF
/ pc. *
85.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Kit Hager univers N 225×250mm AMD horizontal rail DIN réglable 12 PLE

UD11B6

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Guide-­câble pour boîtiers/ar­moires 3 produit(s) disponible(s)
  • Module de distri­bu­tion avec protec­tion anti-­contact 1 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires de montage 2 produit(s) disponible(s)
  • Bande d'ob­tu­ra­tion 3 produit(s) disponible(s)
  • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels 4P type A 6 kA (EN/IEC61009) 1 produit(s) disponible(s)
  • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels 1P+N TYPE A 6 kA (EN/IEC61009) 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Guide-­câble pour boîtiers/ar­moires
  • Module de distri­bu­tion avec protec­tion anti-­contact
  • Acces­soires de montage
  • Bande d'ob­tu­ra­tion
  • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels 4P type A 6 kA (EN/IEC61009)
  • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels 1P+N TYPE A 6 kA (EN/IEC61009)
  • UZ51A1

    Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 1 travée L250mm Univers

    13.50 CHF  / pc.*
  • UZ50A1

    Support plastron (gauche + droit) pour goulotte horizontale

    9.15 CHF  / pc.*
  • UT50C

    Couvercle vertical pour bracelet UT50B fixation à clip long 2m

    17.05 CHF  / pc.*
  • UD01F1

    Jeu 2 plastrons pleins d'extrémité 1 travée h 75 mm l 250mm Univers

    48.25 CHF  / pc.*
  • UZ25V2

    Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, petite section

    27.80 CHF  / pc.*
  • UZ05A1

    Tour partie supérieure, universN, 4 pièces

    6.85 CHF  / pc.*
  • S35V

    obturateur en bande

    22.55 CHF  / pc.*
  • S35S

    Obturateur en bande 12 M

    3.40 CHF  / pc.*
  • ZZ35S

    Obturateurs en bande, verrouillables, largeur 12 modules

    4.75 CHF  / pc.*
  • ADM463QC

    Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-13A 30mA type A QC/QB

    218.00 CHF  / pc.*
  • ADS913QC

    Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-13A 30mA type A QC&QB

    138.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    225 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profon­deur
    125 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    1
Capa­cité
  • Nombre de modules
    12
Matière
  • Matière
    Plas­tique
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UD11B6
PDF
Hager Rapport RoHS UD11B6
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image UD11B6 | Hager Suisse

    Image produit UD11B6

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit UD11B6 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit UD11B6

    Kit,universN,225x250mm,pour appareils modulaires horizontal,1x12module

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UZ52A1 - Canal de câblage Hager univers N 2 travées 78×31mm 2 pièces
    UZ52A1
    Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 2 travées L500mm Univers
    Prix*
    15.55 CHF
    / pc. *
    15.55 CHF
    / pc. *
  • 2
    UZ51A1 - Canal de câblage Hager univers N 1 travée 78×31mm
    UZ51A1
    Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 1 travée L250mm Univers
    Prix*
    13.50 CHF
    / pc. *
    13.50 CHF
    / pc. *
  • 3
    UK42T1 - Kit Hager univers N 600×500mm pour interrupteur de charge 630A
    UK42T1
    Unité équipement Univers h600mm l500mm p inter à coupure apparente HA4558 630A
    Prix*
    179.00 CHF
    / pc. *
    179.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    UK21S1 - Kit Hager univers N 300×250mm pour interrupteur de charge 250/400A
    UK21S1
    Unité équipement h 300mm l250mm 1 travée interrupteur 250A
    Prix*
    105.50 CHF
    / pc. *
    105.50 CHF
    / pc. *
  • 5
    UK21R1 - Kit Hager univers N 300×250mm pour interrupteur de charge 125/160A
    UK21R1
    Unité équipement h 300mm l250mm p interrupteur à coup apparente HA 125 et 160A
    Prix*
    84.00 CHF
    / pc. *
    84.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group