Interr.-sectionn. de protection HPC1 250A 60mm profondeur 70mm BC150mm² SF SR1RSU
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
fusible NH basse tension 3 produit(s) disponible(s) -
Transformateur de courant 8 produit(s) disponible(s) -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 3 produit(s) disponible(s) -
Fonctions interverouillage 1 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 1 produit(s) disponible(s) -
Connexion de la borne de câble 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal250 A
-
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC609478,60 kA
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B750 A
-
Taille de l'élément fusibleNH1
-
Section de raccordement en câble souple25 - 150 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide25 - 150 mm²
-
Température de service-25 - 55 °C
-
Couple de serrage12 - 12 Nm
-
MontageSystème de jeu de barres
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Puissance dissipée totale sous IN20,80 W
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres1400
-
Endurance électrique en nombre de cycles200
-
Durée de vie totale de l'appareil (mécanique+électrique) IEC60947-3 tabl.41600
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Indice de protection IPIP3X
-
Hauteur306 mm
-
Largeur184 mm
-
Profondeur110 mm
-
Distance des barres omnibus60 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit SR1RSU
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit SR1RSU
Interr.-sectionn. de protection HPC1 250A 60mm profondeur 70mm BC150mm² SF
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi de-CH, en-GB 2024-08-29
PDF366,80 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité pour weber.silas / Interrupteur-sectionneur HPC 000-3
Déclaration de conformité International 2019-01-07
PDF669,08 kB