Fusible HPC Hager DIN1c 500VAC 200A gG/gL avertisseur double antirouille LNH1200M
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caractéristiques techniques
-
CourbegG
-
Taille de l'élément fusibleNH1
-
Caractéristique du fusiblegG
-
Type de tension d'alimentationAC/DC
-
Tension assignée d'emploi Ue500 - 500 V
-
Tension assignée CA 50 Hz500 - 500 V
-
Courant assigné nominal200 A
-
IsoléNon
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1120 kA
-
Puissance dissipée totale sous IN18 W
-
Hauteur64,50 mm
-
Largeur135 mm
-
Profondeur135 mm
-
StandardIEC 60269-2
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LNH1200M
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit LNH1200M
Fusible á couteaux HPC NH1 gG AC500V 200A indicateur combiné patte métallique
PDF -
Informations normatives & environnementales
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-21
PDF269,50 kB