The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Inter­phonie
    • Pièces déta­chées
    • Pièces de rechange pour la commu­ni­ca­tion de porte
    • REU510X
    Module audio/vidéo de remplacement Hager elcom.one, pour interphone
    EAN
    3599430013157
    E-nr.
    964 955 009
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    L1
    • Pièces de rechange pour la commu­ni­ca­tion de porte

    Module audio/vidéo de remplacement Hager elcom.one pour interphone REU510X

    Prix*
    954.00 CHF
    / pc. *
    954.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    configurator.modal.title

    configurator.modal.description

    Config­ur­a­teur elcom

    configurator.modal.link

    Config­ur­a­teur système bifilaire

    configurator.modal.link

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Module audio/vidéo de remplacement Hager elcom.one pour interphone

    REU510X

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Instal­la­tion à encas­trer
    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Matière
      Métal, Plas­tique
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de boutons d'ap­pels
      0
    Tension
    • Tension de service
      24 - 24 V
    Dimen­sions
    • Hauteur
      103 mm
    • Largeur
      85 mm
    • Profon­deur
      36 mm
    • Diamètre du dôme de la caméra
      33 mm
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 55 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -30 - 80 °C
    Fonc­tions
    • Fonc­tion
      Voir
    Raccor­de­ment
    • Section du conduc­teur
      0 - 0 mm²
    Equi­pe­ment
    • Méthode de construc­tion modu­laire
      Non
    Textes
    • Mode de montage
      Montage dans un boîtier en saillie ou à encas­trer
    • Raccor­de­ment
      Bornier de raccor­de­ment enfi­chable avec bornes à vis, Raccor­de­ment pour câble de raccor­de­ment module
    • Éclai­rage
      Éclai­rage nocturne LED IR anti-­éblouis­sant et discret
    • Protec­tion
      Haut-­par­leur et micro­phone protégés contre le vanda­lisme

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager déclaration REACH REU510X
    PDF
    Hager Rapport RoHS REU510X
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image REU510X | Hager Suisse

      Image produit REU510X

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit REU510X | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit REU510X

      Lot de maintenance module vidéo 2fils one

      PDF
    • Modes d’emploi & Instructions de montage

      Image Mode d'emploi de-DE 2023-03-27 | Hager Suisse

      Mode d'emploi de-DE 2023-03-27

      PDF
      1019,60 kB
      Image Mode d'emploi en-GB 2023-03-27 | Hager Suisse

      Mode d'emploi en-GB 2023-03-27

      PDF
      1,01 MB
      Image Mode d'emploi fr-FR 2023-03-27 | Hager Suisse

      Mode d'emploi fr-FR 2023-03-27

      PDF
      1,03 MB
      Image Mode d'emploi it-IT 2023-03-27 | Hager Suisse

      Mode d'emploi it-IT 2023-03-27

      PDF
      1,01 MB
      Image Notice Instal Module Video RE..610.. RE..510.. Multimarque D | Hager Suisse

      Notice Instal Module Video RE..610.. RE..510.. Multimarque D

      Mode d'emploi de-DE 2017-12-22

      PDF
      6,30 MB
      Image Notice Instal Module Video RE..610.. RE..510.. Multimarque F | Hager Suisse

      Notice Instal Module Video RE..610.. RE..510.. Multimarque F

      Mode d'emploi fr-FR 2017-12-22

      PDF
      6,32 MB
      Image Notice Instal Module Video RE..610.. RE..510.. Multimarque GB | Hager Suisse

      Notice Instal Module Video RE..610.. RE..510.. Multimarque GB

      Mode d'emploi en-GB 2017-12-22

      PDF
      6,31 MB
      Image Notice Instal Module Video RE..610.. RE..510.. Multimarque I | Hager Suisse

      Notice Instal Module Video RE..610.. RE..510.. Multimarque I

      Mode d'emploi it-IT 2017-12-22

      PDF
      6,31 MB
    • Instructions de montage

      Image Guide d'installation de-DE 2023-08-18 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-DE 2023-08-18

      PDF
      6,62 MB
      Image Guide d'installation en-GB 2015-04-23 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB 2015-04-23

      PDF
      6,84 MB
      Image Guide d'installation fr-FR 2015-04-23 | Hager Suisse

      Guide d'installation fr-FR 2015-04-23

      PDF
      6,88 MB
      Image Guide d'installation it-IT 2023-08-18 | Hager Suisse

      Guide d'installation it-IT 2023-08-18

      PDF
      6,86 MB
      Image Notice d'instruction pour REN610X-REU510X-REU610X - Modules vidéo / Lot de maintenance module vidéo 2fils (DE 2015-08) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour REN610X-REU510X-REU610X - Modules vidéo / Lot de maintenance module vidéo 2fils (DE 2015-08)

      Guide d'installation de-DE 2020-01-01

      PDF
      758,24 kB
      Image Notice d'instruction pour REN610X-REU510X-REU610X - Modules vidéo / Lot de maintenance module vidéo 2fils (FR 2015-08) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour REN610X-REU510X-REU610X - Modules vidéo / Lot de maintenance module vidéo 2fils (FR 2015-08)

      Guide d'installation fr-FR 2020-01-01

      PDF
      783,98 kB
      Image Notice d'instruction pour REN610X-REU510X-REU610X - Modules vidéo / Lot de maintenance module vidéo 2fils (IT 2015-08) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour REN610X-REU510X-REU610X - Modules vidéo / Lot de maintenance module vidéo 2fils (IT 2015-08)

      Guide d'installation it-IT 2016-02-04

      PDF
      932,43 kB
    • Outils de ventes

      Image Config­ur­a­teur elcom | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur elcom

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
      Image Config­ur­a­teur système bifilaire | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur système bifilaire

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
    • Informations normatives & environnementales

      Image Declaration of Conformity | Hager Suisse

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2022-10-18

      PDF
      202,63 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      REH107X - Vis de rechange Hager REH107X elcom.modesta ZY acier fin, pour interphone
      REH107X
      Vis spéciale acier inoxydable ZY SW6 M5x25
      Prix*
      20.05 CHF
      / pc. *
      20.05 CHF
      / pc. *
    • 2
      REN232X - Module clavier à code Hager elcom.modesta pour interphone, acier fin
      REN232X
      Module contrôle d'accès clavier à code acier inoxydable
      Prix*
      551.00 CHF
      / pc. *
      551.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      REH015X - Poussoir d'appel Hager elcom.modesta Ø19mm, acier fin
      REH015X
      Bouton (fileté), diamètre 19 mm, acier inoxydable
      Prix*
      39.35 CHF
      / pc. *
      39.35 CHF
      / pc. *
    • 4
      REU311X - Module audio Hager 2-fils pour montage dans boites à lettres pour interphone
      REU311X
      Haut-parleur i2Audio pour les boîtes aux lettres
      Prix*
      152.00 CHF
      / pc. *
      152.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      REH100X - Outil de démontage Hager REH100X elcom.one, pour interphone
      REH100X
      Clé de démontage pour platine de rue one
      Prix*
      23.55 CHF
      / pc. *
      23.55 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group