The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Inter­phonie
    • Pièces déta­chées
    • Pièces de rechange pour la commu­ni­ca­tion de porte
    • REU311X
    Module audio Hager, 2-fils, appareil supplémentaire pour montage dans boites à lettres pour interphone
    EAN
    3599430013881
    E-nr.
    964 951 009
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    L1
    • Pièces de rechange pour la commu­ni­ca­tion de porte

    Module audio Hager 2-fils pour montage dans boites à lettres pour interphone REU311X

    Prix*
    152.00 CHF
    / pc. *
    152.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    configurator.modal.title

    configurator.modal.description

    Config­ur­a­teur système bifilaire

    configurator.modal.link

    Config­ur­a­teur elcom

    configurator.modal.link

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Module audio Hager 2-fils pour montage dans boites à lettres pour interphone

    REU311X

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Instal­la­tion à encas­trer
    Matière
    • Couleur
      Noir
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de boutons d'ap­pels
      0
    Dimen­sions
    • Hauteur
      99 mm
    • Largeur
      75 mm
    • Profon­deur
      27 mm
    Raccor­de­ment
    • Section du conduc­teur
      0 - 0 mm²
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    Equi­pe­ment
    • Méthode de construc­tion modu­laire
      Non

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager déclaration REACH REU311X
    PDF
    Hager Rapport RoHS REU311X
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image REU311X | Hager Suisse

      Image produit REU311X

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit REU311X | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit REU311X

      Haut-parleur i2Audio pour les boîtes aux lettres

      PDF
    • Modes d’emploi & Instructions de montage

      Image Mode d'emploi de-DE 2015-08-20 | Hager Suisse

      Mode d'emploi de-DE 2015-08-20

      PDF
      88,52 kB
      Image Mode d'emploi fr-FR 2015-08-27 | Hager Suisse

      Mode d'emploi fr-FR 2015-08-27

      PDF
      88,61 kB
    • Instructions de montage

      Image Notice d'instruction pour REU311X - Module audio intégré (DE 2015-08) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour REU311X - Module audio intégré (DE 2015-08)

      Guide d'installation de-DE 2020-01-01

      PDF
      173,31 kB
      Image Notice d'instruction pour REU311X - Module audio intégré (FR 2015-08) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour REU311X - Module audio intégré (FR 2015-08)

      Guide d'installation fr-FR 2020-01-01

      PDF
      216,48 kB
      Image Notice d'instruction pour REU311X - Module audio intégré (IT 2015-08) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour REU311X - Module audio intégré (IT 2015-08)

      Guide d'installation it-IT 2016-02-04

      PDF
      251,30 kB
    • ProductMaintenanceManual

      Image Manuel de-DE, it-IT, fr-FR, nl-NL, en-GB 2015-05-14 | Hager Suisse

      Manuel de-DE, it-IT, fr-FR, nl-NL, en-GB 2015-05-14

      PDF
      588,56 kB
    • Outils de ventes

      Image Config­ur­a­teur elcom | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur elcom

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
      Image Config­ur­a­teur système bifilaire | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur système bifilaire

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
    • Informations normatives & environnementales

      Image Declaration of Conformity | Hager Suisse

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2022-10-18

      PDF
      201,64 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      REH107X - Vis de rechange Hager REH107X elcom.modesta ZY acier fin, pour interphone
      REH107X
      Vis spéciale acier inoxydable ZY SW6 M5x25
      Prix*
      20.05 CHF
      / pc. *
      20.05 CHF
      / pc. *
    • 2
      REN232X - Module clavier à code Hager elcom.modesta pour interphone, acier fin
      REN232X
      Module contrôle d'accès clavier à code acier inoxydable
      Prix*
      551.00 CHF
      / pc. *
      551.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      REH014X - Clé pour plaque nominative Hager elcom.modesta pour REN00xX, acier fin
      REH014X
      AVZ-SRN clé pour p.-n.
      Prix*
      3.85 CHF
      / pc. *
      3.85 CHF
      / pc. *
    • 4
      REH015X - Poussoir d'appel Hager elcom.modesta Ø19mm, acier fin
      REH015X
      Bouton (fileté), diamètre 19 mm, acier inoxydable
      Prix*
      39.35 CHF
      / pc. *
      39.35 CHF
      / pc. *
    • 5
      REH100X - Outil de démontage Hager REH100X elcom.one, pour interphone
      REH100X
      Clé de démontage pour platine de rue one
      Prix*
      23.55 CHF
      / pc. *
      23.55 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group