The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Inter­phonie
    • Pièces déta­chées
    • Pièces de rechange pour la commu­ni­ca­tion de porte
    • REU922X
    Poussoir d'appel partie supérieure Hager elcom.one/elcom.home, avec insert porte-étiquette
    EAN
    3599430017292
    E-nr.
    964 301 609
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    L1
    • Pièces de rechange pour la commu­ni­ca­tion de porte

    Poussoir d'appel partie supérieure Hager elcom.one/elcom.home p.2 appartements REU922X

    Prix*
    21.00 CHF
    / pc. *
    21.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Poussoir d'appel partie supérieure Hager elcom.one/elcom.home p.2 appartements

    REU922X

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Plas­tique
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      6,70 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration REU922X
    PDF
    Hager Rapport RoHS REU922X
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image REU922X | Hager Suisse

      Image produit REU922X

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit REU922X | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit REU922X

      Face avant demi-module d'appel 2fils 2 bt poussoirs porte nom LED one

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      REU311X - Module audio Hager 2-fils pour montage dans boites à lettres pour interphone
      REU311X
      Haut-parleur i2Audio pour les boîtes aux lettres
      Prix*
      152.00 CHF
      / pc. *
      152.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      REN232X - Module clavier à code Hager elcom.modesta pour interphone, acier fin
      REN232X
      Module contrôle d'accès clavier à code acier inoxydable
      Prix*
      551.00 CHF
      / pc. *
      551.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      REH014X - Clé pour plaque nominative Hager elcom.modesta pour REN00xX, acier fin
      REH014X
      AVZ-SRN clé pour p.-n.
      Prix*
      3.85 CHF
      / pc. *
      3.85 CHF
      / pc. *
    • 4
      REH015X - Poussoir d'appel Hager elcom.modesta Ø19mm, acier fin
      REH015X
      Bouton (fileté), diamètre 19 mm, acier inoxydable
      Prix*
      39.35 CHF
      / pc. *
      39.35 CHF
      / pc. *
    • 5
      REH101X - Outil de démontage Hager REH101X elcom.modesta ENC, pour interphone
      REH101X
      Clé spéciale ZY SW6 pour platine de rue
      Prix*
      20.05 CHF
      / pc. *
      20.05 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group