EAN
3599430013041
E-nr.
964 511 509
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
209.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Fonc­tions
  • Fonc­tion
    sonnerie
Compa­ti­bi­lité
  • Pour l'étiquette
    30 mm
Commandes & indi­ca­teurs
  • Pous­soir d'appel
    touche d'appel avec lumière, ouvre-­porte ou sans fonc­tion, réglable sur le module audio ou vidéo ; pous­soir d'appel avec tona­lité d’ac­quit­te­ment (décon­nec­table sur le module audio ou vidéo) et retour tactile
  • Nombre de boutons d'ap­pels
    1
Tension
  • Tension de service
    24 V DC
Dimen­sions
  • Profon­deur
    19 mm
  • Hauteur
    49 mm
  • Épais­seur de l’in­sert de porte-nom
    max. 0.5 mm
  • Largeur
    85 mm
Matières
  • Couleur des lignes design - couleurs spéciales
    trans­pa­rent
  • Couleur
    trans­pa­rent
Instal­la­tion, montage
  • Mode de montage
    pous­soirs d'appel incas­sables affleu­rants
Connexion
  • Raccor­de­ment
    2 raccor­de­ments pour câble de raccor­de­ment module
Equi­pe­ment
  • Lumi­no­sité
    modes rétro-­éclai­rage porte-nom réglables sur le module audio ou vidéo : activé, inter­rup­teur crépus­cu­laire, désac­tivé
  • Courant rétro-­éclai­rage porte-nom
    45 mA
Utili­sa­tion
  • Tech­no­logie du système
    2 fils
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -20…55 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -30…80 °C
  • Humi­dité rela­tive de l'air (sans conden­sa­tion)
    0…65 % (sans conden­sa­tion)
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Série
    ONE ; MODESTA

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.