Platine de rue vidéo visualisation d'état LED 14/2 bt d'appel acier inox one REQ614X
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 2 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
FinitionMat
-
MatièreAcier inoxydable
-
Nombre de boutons d'appels14
-
Tension de service24 - 24 V
-
Hauteur332 mm
-
Largeur225,50 mm
-
Profondeur25 mm
-
Diamètre du dôme de la caméra33 mm
-
Température de service-20 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-30 - 80 °C
-
Type d'interphoneAudio + Video
-
Section du conducteur0 - 0 mm²
-
MontageEncastré, En saillie
-
Mode de montagePour montage vertical, Poussoirs d'appel incassables affleurants, Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
-
RaccordementBornier de raccordement enfichable avec bornes à vis
-
ÉclairageRétro-éclairage LED blanc homogène et durable des touches d’appel, Éclairage nocturne LED IR anti-éblouissant et discret
-
ProtectionHaut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit REQ614X
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit REQ614X
Platine de rue vidéo visualisation d'état LED 14/2 bt d'appel acier inox one
PDF -
Mode d'emploi
Notice Inst REQ5-6xxX Tuerstation Video print gb
Mode d'emploi en-GB 2018-08-27
PDF1,95 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-02-04
PDF1,04 MB
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-02-03
PDF1,47 MB