![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Boîtier d'encastrement taille 6 pour platine de rue acier inoxydable one REW126X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Boîtier d'encastrement taille 308 x 184 x 47 pour platine
extérieure acier inoxydable elcom.one
Caractéristiques techniques
-
Dimensions du boîtier encastré (L x H x P)184 x 308 x 47 mm
-
Epaisseur du boîtier encastré0.8 mm
-
CouleurAcier inoxydable
-
Matériau / traitementMétal naturel
-
Matièreacier inoxydable
-
Outilavec clé de serrage 5,5 mm à six pans
-
Gamme design principaleACCESSOIRES
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit REW126X
-
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour REW126X du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour REW126X du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com