Module écaran appel Hager elcom.modesta FR+EN 2-fils pour interphone REN705X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Adaptateur réseau 1 produit(s) disponible(s) -
Module électronique pour interphone 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
CouleurAcier inoxydable
-
MatièreMétal
-
FinitionMat
-
Hauteur120 mm
-
Largeur120 mm
-
Courant absorbé300 mA
-
Tension de service15 - 15 V
-
Technique d'installation pour la communication de porteIP
-
Section du conducteur0 - 0 mm²
-
Nombre de boutons d'appels1
-
FonctionSonnerie
-
Nombre d'utilisateurs256
-
Température de service-20 - 70 °C
-
Contact de commutation libre de potentielMax. 24 V/1 A.
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit REN705X
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit REN705X
Module à défilement de noms MODESTA Français + Anglais
PDF -
Mode d'emploi
Notice Installation Clavier RE..705.. RE..704..Multimarque D
Mode d'emploi de-DE 2017-12-22
PDF4,11 MB
Notice Installation Clavier RE..705.. RE..704..Multimarque F
Mode d'emploi fr-FR 2017-12-22
PDF4,79 MB
Notice Installation Clavier RE..705.. RE..704..Multimarque GB
Mode d'emploi en-GB 2017-12-22
PDF4,11 MB
Notice Installation Clavier RE..705.. RE..704..Multimarque I
Mode d'emploi it-IT 2017-12-22
PDF4,09 MB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2022-10-18
PDF253,22 kB