Poussoir d'appel Hager elcom.modesta avec LED+portenom LED p. 2 appartem.ac-fin REN092X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Coupleur Sub-D 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
CouleurAcier inoxydable
-
MatièreMétal
-
FinitionMat
-
Hauteur120 mm
-
Largeur120 mm
-
Profondeur de montage22,50 mm
-
Tension de service24 - 24 V
-
Nombre de boutons d'appels2
-
FonctionSonnerie
-
Nombre d'utilisateurs2
-
Température de service-20 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-30 - 80 °C
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit REN092X
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit REN092X
Module de visualisation d'état LED 2fils 2 bt d'appel porte nom LED modesta
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2022-10-06
PDF255,16 kB