The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Inter­phonie
  • Hager intercom IP - 2 fils
  • Hager intercom - Postes exté­rieurs et acces­soires
  • REH312X
  • Inter­phonie

Extension pour poussoir Hager bus 2-fils, 16 participants REH312X

Extension pour poussoir Hager bus 2-fils, pour la connexion de 16 poussoirs d'appel
EAN
3599430028076
E-nr.
964 930 609
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
75.20 CHF
/ pc. *
75.20 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Extension pour poussoir Hager bus 2-fils, 16 participants

REH312X

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
  • Fini­tion
    Mat
Dimen­sions
  • Hauteur
    52 mm
  • Largeur
    88 mm
Raccor­de­ment
  • Section du conduc­teur
    0 - 0 mm²
Commandes et indi­ca­teurs
  • Nombre de boutons d'ap­pels
    16
Fonc­tions
  • Fonc­tion
    Sonnerie
Réglages
  • Nombre d'uti­li­sa­teurs
    16

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-12
PDF
4,79 MB
Hager déclaration REACH REH312X
PDF
Hager Rapport RoHS REH312X
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image REH312X | Hager Suisse

    Image produit REH312X

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit REH312X | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit REH312X

    Module de connexion de boutons d'appel, 16 bt. par module, 16 modules en cascade

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Notice Inst Module de connexion de boutons d’appel REH312X_Hag_M | Hager Suisse

    Notice Inst Module de connexion de boutons d’appel REH312X_Hag_M

    Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2017-02-27

    PDF
    784,15 kB
    Image Notice Instal Mod Connexion Boutons RE..312.. Multimarque D | Hager Suisse

    Notice Instal Mod Connexion Boutons RE..312.. Multimarque D

    Mode d'emploi de-DE 2017-12-22

    PDF
    267,18 kB
    Image Notice Instal Mod Connexion Boutons RE..312.. Multimarque F | Hager Suisse

    Notice Instal Mod Connexion Boutons RE..312.. Multimarque F

    Mode d'emploi fr-FR 2017-12-22

    PDF
    281,83 kB
    Image Notice Instal Mod Connexion Boutons RE..312.. Multimarque GB | Hager Suisse

    Notice Instal Mod Connexion Boutons RE..312.. Multimarque GB

    Mode d'emploi en-GB 2017-12-22

    PDF
    283,95 kB
    Image Notice Instal Mod Connexion Boutons RE..312.. Multimarque I | Hager Suisse

    Notice Instal Mod Connexion Boutons RE..312.. Multimarque I

    Mode d'emploi it-IT 2017-12-22

    PDF
    281,13 kB
  • Annexe produit

    Image WEEE symbol information | Hager Suisse

    WEEE symbol information

    Annexe produit fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28

    PDF
    604,07 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of Conformity | Hager Suisse

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2022-10-19

    PDF
    203,15 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    REH311X - Extension pour poussoir Hager audio-bus, 16 participants
    REH311X
    Matrice de boutons d'appel jusqu'à 16 participants
    Prix*
    42.85 CHF
    / pc. *
    42.85 CHF
    / pc. *
  • 2
    REN232X - Module clavier à code Hager elcom.modesta pour interphone, acier fin
    REN232X
    Module contrôle d'accès clavier à code acier inoxydable
    Prix*
    516.00 CHF
    / pc. *
    516.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    REH108X - Outil de démontage Hager REH108X elcom.modesta AP, pour interphone
    REH108X
    Clé spéciale pour cadre boîtier saillie
    Prix*
    13.70 CHF
    / pc. *
    13.70 CHF
    / pc. *
  • 4
    REH301X - Câble de raccordement de module Hager elcom.modesta 2-fils 90mm, gris
    REH301X
    cable button bus 115 mm pour module modular
    Prix*
    18.00 CHF
    / pc. *
    18.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    REH302X - Câble de raccordement de module Hager elcom.modesta 2-fils 335mm, gris
    REH302X
    cable button bus 380 mm pour module modular
    Prix*
    25.70 CHF
    / pc. *
    25.70 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group