Poste audio intérieure AP Hager elcom.fon a.écouteur 2-fils bc polaire brillant REK241X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Insert décoratif pour interrupteur 12 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 12 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
FinitionBrillant
-
MatièrePlastique, Thermoplastique
-
Hauteur74,30 mm
-
Largeur93 mm
-
Profondeur16 mm
-
Température de service5 - 45 °C
-
Température de stockage/transport-20 - 60 °C
-
Tension de service par bus24 - 24 V
-
Courant absorbé en fonctionnement180 mA
-
Avec écran tactileNon
-
Mode de montageFixation vissée sur platine support, Montage en saillie ou dans une boîte à encastrer, Pour montage vertical
-
RaccordementPour poussoirs d'appel d'étages, Pour l'alimentation auxiliaire en option, Bornier de raccordement avec Bornes à vis
-
Type d'interphoneAudio
-
Régulation de l'intensité lumineuseOui
-
Section du conducteur0 - 0 mm²
-
Technique d'installation pour la communication de porte2 fils
-
MontageEn saillie
-
Appareil supplémentaire additionnelNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit REK241X
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit REK241X
Poste intérieur audio combiné pose en saillie blanc polaire brillant ELCOM.FON
PDF -
Mode d'emploi
Additif GB Arabe Hag M
Mode d'emploi en-GB 2018-03-06
PDF396,80 kB
Notice Installation Interphone Audio 2fils PoseSaillie REK2..X Hag D GB
Mode d'emploi en-GB, de-DE 2017-06-07
PDF4,84 MB
Notice Installation Interphone Audio 2fils PoseSaillie REK2..X Hag F I
Mode d'emploi fr-FR, it-IT 2017-06-07
PDF4,74 MB -
Instructions d'utilisation
Notice Utilisation InterphoneAudio 2fils PoseSaillie Hag M web
Instructions d'utilisation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2017-11-06
PDF3,84 MB